990-91580E-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura Od 0°C do 50°C z obniżaniem obciążenia powyżej 40°C.* -25°C do 55°C
Wilgotność względna 0-95% bez kondensacji 0-95% bez kondensacji
Wysokość Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m.

Obniżanie wymagane od 1000-3000 m z wymuszonym chłodzeniem powietrzem:
Do 1000 m: 1,000
Aż do 1500 m: 0,975
Aż do 2000 m: 0,950
Aż do 2500 m: 0,925
Aż do 3000 m: 0,900
 
Słyszalny hałas*

68 dB przy 70% obciążenia

74 dB przy 100% obciążenia

Klasa ochrony IP20
Kolor Czarny
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.