990-91580D-012

Options matérielles

NOTE: Toutes les options matérielles énumérées ici pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Module de puissance

  • Module de puissance de 50 kW (EMPM50KH)

Armoire batterie lithium-ion Galaxy

Armoire batterie comprenant des batteries lithium-ion et un disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 16 modules de batterie (LIBSESMG16IEC)

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 17 modules de batterie (LIBSESMG17IEC)

Armoire batterie classique

Armoire batterie classique comprenant des batteries et un disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie classique de 700 mm de large (GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Armoire batterie classique de 1 000 mm de large (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Armoire batterie vide

Armoire batterie vide pour l'utilisation avec des batteries tierces. Un kit de disjoncteur batterie est requis (vendu séparément).

  • Armoire batterie vide de 1 100 mm de large (SP3BEBC11)

Coffret disjoncteur batterie

Coffret disjoncteur batterie mural pour une utilisation avec des solutions de batterie tierces.

  • Coffret disjoncteur batterie 100-300 kW avec un disjoncteur batterie
    (GVBBB630EL-1CB)

  • Coffret disjoncteur batterie 250-500 kW avec deux disjoncteurs batterie
    (GVBBB630EL-2CB)

Kit de disjoncteur batterie

Kit de disjoncteur batterie pour une utilisation avec des armoires batteries vides ou des solutions de batteries tierces.

  • Kit de disjoncteur batterie 100-300 kW (GVBBK630EL)

Coffret bypass de maintenance externe

Coffret bypass de maintenance externe pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance.

  • Coffret bypass de maintenance externe 60-400 kW (E3MBP60K400H)

Armoire à entrée par le bas

Armoire à entrée par le bas pour entrée des câbles par le bas.

  • Armoire à entrée par le bas (SP3BBEC)

Kits d'installation en option

  • Kit de module intelligent redondant (SP3OPT001)

  • Adaptateur de profondeur pour ASI

    • Adaptateur de profondeur de 850 à 1 100 mm (SP3OPT002)

    • Adaptateur de profondeur de 850 à 1 200 mm (SP3OPT003)

  • Kit de déconnexion du neutre pour ASI (SP3OPT004)

  • Capteur de température de batterie (SP3OPT006)

  • Kit de backfeed de 250 kW pour ASI (SP3OPT007)

  • Kit de communication parallèle pour ASI (GVSOPT006)

Carte de gestion réseau en option

  • Carte de gestion réseau 3 (AP9640)

  • Carte de gestion réseau 3 pour ASI avec surveillance d'environnement (AP9641)

Capteurs de température

  • Capteur de température (AP9335T) pour carte de gestion réseau (AP9641)

  • Capteur de température (AP9335TH) pour carte de gestion réseau (AP9641)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.