990-91079G-012

Annexe : Détails du commutateur/disjoncteur

ASI 3:1

  Modèle Commutateur/disjoncteur Description Interrupteur ou disjoncteur
10 kVA

UIB

OSMC65H4C32

32 A 4P

Interrupteur

SIB

OSMC65H4C32

32 A 4P

Interrupteur

UOB

A9S68263 

63 A 2P

Interrupteur

MBB

A9S68163

63 A 1P

Interrupteur

BB

A9S68332

32 A 3P

Disjoncteur (pour les ASI avec batteries internes)

15 kVA

UIB

OSMC65H4C40

40 A 4P

Interrupteur

 

SIB

OSMC65H4C40

40 A 4P

Interrupteur

 

UOB

A9S68280

80 A 2P

Interrupteur

 

MBB

A9S68180 

80 A 1P

Interrupteur

 

BB

A9S68363 

63 A 3P

Disjoncteur (pour les ASI avec batteries internes)

20 kVA

UIB

OSMC65H4C63

63 A 4P

Interrupteur

 

SIB

OSMC65H4C63

63 A 4P

Interrupteur

 

UOB

A9S68292

125 A 2P

Interrupteur

 

MBB

A9S68192

125 A 1P

Interrupteur

 

BB

A9S68363

63 A 3P

Disjoncteur (pour les ASI avec batteries internes)

30 kVA

UIB

A9S68480

500 VAC 80 A 4P

Interrupteur

 

SIB

A9S68491

100 A 4P

Interrupteur

 

UOB

A9S68491

100 A 4P

Interrupteur

 

MBB

A9S68280

80 A 2P

Interrupteur

 

BB

A9S68391

100 A 3P

Disjoncteur (pour les ASI avec batteries internes)

ASI 3:3

  Modèle Commutateur/disjoncteur Description Commutateur ou disjoncteur
10 kVA

UIB

OSMC65H4C32

32 A 4P

Interrupteur

SIB

OSMC65H4C32

32 A 4P

Interrupteur

UOB

A9S68432 

32 A 4P

Interrupteur

MBB

OSMC65H3C32

32 A 3P

Interrupteur

BB

A9S68332

32 A 3P

Disjoncteur (pour les ASI avec batteries internes)

15 kVA

UIB

OSMC65H4C40

40 A 4P

Interrupteur

 

SIB

OSMC65H4C40

40 A 4P

Interrupteur

 

UOB

A9S68440

40 A 4P

Interrupteur

 

MBB

OSMC65H3C40

40 A 3P

Interrupteur

 

BB

A9S68363 

63 A 3P

Disjoncteur (pour les ASI avec batteries internes)

20 kVA

UIB

OSMC65H4C63

63 A 4P

Interrupteur

 

SIB

OSMC65H4C63

63 A 4P

Interrupteur

 

UOB

A9S68463 

63 A 4P

Interrupteur

 

MBB

OSMC65H3C50

50 A 3P

Interrupteur

 

BB

A9S68363

63 A 3P

Disjoncteur (pour les ASI avec batteries internes)

30 kVA

UIB

A9S68480

500 VAC 80 A 4P

Interrupteur

 

SIB

A9S68480

500 VAC 80 A 4P

Interrupteur

 

UOB

A9S68480

500 VAV 80 A 4P

Interrupteur

 

MBB

A9S68363

500 VAC 63 A 3P

Interrupteur

 

BB

A9S68391

100 A 3P

Disjoncteur (pour les ASI avec batteries internes)

40 kVA

UIB

A9S68492

125 A 4P

Interrupteur

 

SIB

A9S68492

125 A 4P

Interrupteur

 

UOB

A9S68492

125 A 4P

Interrupteur

 

MBB

A9S68380

80 A 3P

Interrupteur

 

BB

A9S68392 

125 A 3P

Disjoncteur (pour les ASI avec batteries internes)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.