990-91079G-012

Paramètres

Paramètre

Valeur par défaut

Paramètres disponibles

Contraste affichage

60

0 à 100

Date et heure

05/07/2013 08:55:55

Année > 2000

Langue

Anglais

Chinois simplifié, anglais, italien, allemand, russe, espagnol, portugais brésilien et français

Tension d'entrée

400 V

200 V/208 V/220 V ou 380 V/400 V/415 V

Tension bypass

400 V pour des ASI 3:3
230 V pour des ASI 3:1

200 V/208 V/220 V ou 380 V/400 V/415 V pour des ASI 3:3
220 V/230 V/240 V pour des ASI 3:1

Fréquence d'entrée

50 Hz

60 Hz

Tension de sortie

400 V pour des ASI 3:3
230 V pour des ASI 3:1

200 V/208 V/220 V ou 380 V/400 V/415 V pour des ASI 3:3
220 V/230 V/240 V pour des ASI 3:1

Fréquence de sortie

50 Hz

60 Hz

Phase de sortie

3 pour des ASI 3:3
1 pour des ASI 3:1

3/1

Recharge rapide  automatique 

désactiver

activer

Maintenance automatique

désactiver

activer

Mode du système

simple

parallèle ECO/ECO parallèle/autovieillissement

Numéro de l'unité

1

1 à 4

ID système

0

0 à 3

Tension de sortie ajustée

400 V pour des ASI 3:3
230 V pour des ASI 3:1

Tension de sortie ±10 V

Vitesse de balayage

2 Hz/s

0,1 à 5,0 Hz/s

Fenêtre de synchronisation de la fréquence

3 Hz

0,5 à 5,0 Hz

Heure d'affichage LCD monochrome (min)

10

1/3/5/10/20/30

Limite supérieure de la tension bypass (%)

15

10/20/25

Limite inférieure de la tension bypass (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

Fréquence de bypass limitée (Hz)

±5

±1/±3/±5

Mode de redémarrage du système après décharge

Normal

bypass uniquement/ sans sortie

Période de maintenance du ventilateur

34 560 heures (48 mois)

0 à 60 000 heures

Période de maintenance du condensateur CC

34 560 heures (48 mois)

0 à 60 000 heures

Période de garantie

9 mois

1 à 36 mois

Période de maintenance du condensateur CA

120 mois

60 à 120 mois

Période de maintenance de l'alimentation électrique auxiliaire

84 mois

36 à 120 mois

Période de maintenance du filtre anti-poussière

3 mois

0/3/4/5/12 mois

Période de maintenance de la batterie

4 ans

2 à 10 ans

Numéro de batterie

32 pour des ASI pour les batteries externes
40 pour des ASI pour les batteries internes

20/32/34/36/38/40

Batterie AH

1

1 à 30 000

Tension de charge flottante/cellule (V)

2,25

2,10 à 2,35

Tension de recharge rapide/cellule (V)

2,25

2,20 à 2,45

Tension en fin de décharge/cellule, à un courant de 3 (V)

1,6

1,50 à 1,85

Tension en fin de décharge/cellule, à un courant de 0,05 (V)

1,75

1,55 à 1,90

Pourcentage de la limite de courant (%)

10

1 à 20

Compensation de la température de la batterie

0

0 à 5 mV/℃

Durée limite de charge rapide

12 heures

1 à 48 heures

Période de recharge rapide automatique

2 160 heures (3 mois)

720 à 30 000 heures,  disponible lorsque l'option Recharge rapide automatique est activée

Période de décharge de maintenance automatique

6 480 heures (9 mois)

720 à 30 000 heures,  disponible lorsque la maintenance automatique est activée

Température batterie critique

45 ℃

25 ℃ à 70 ℃

Température ambiante critique

40 ℃

25 ℃ à 70 ℃

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.