990-91078D-024

Especificações das baterias

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Capacidade de carregamento Programável de 1% a 20% da capacidade do nobreak. O padrão é 10%.
Energia máxima de carregamento (W) 2000 3000 4000 6000 8000
Tensão nominal da bateria (16–20 blocos) (VDC) ±192 a ± 240
Tensão nominal flutuante (16–20 blocos) (VDC) ± 216 a ± 270
Fim da tensão de descarga (16–20 blocos) (carga total) (VDC) ± 158 a ± 198
Fim da tensão de descarga (16–20 blocos) (sem carga) (VDC) ± 168 a ± 210
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (16-20 blocos) (A) 28–22 42–33 55–44 83–66 111–89
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (16–20 blocos) (A) 34–27 50–40 67–54 101–81 134–107
Compensação de temperatura (por célula) Programável de 0–5 mV. O padrão é 3 mV.
Corrente de ondulação (ripple) < 5% C10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?