990-91078D-024

Especificações de bypass – Nobreaks 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga 125% contínuo
125–130% para 10 minutos
130–150% por 1 minuto
>150% por 300 milissegundos
Tensão mínima de bypass (V) 304 320 332 304 320 332 304 320 332 304 320 332 304 320 332
Tensão máxima de bypass (V) 437 460 477 437 460 477 437 460 477 437 460 477 437 460 477
Frequência (Hz) 50 ou 60
Corrente nominal de bypass (A) 15 14 14 23 22 21 30 29 28 46 43 42 61 58 56
Resistência máxima ao curto-circuito de entrada Icc=10 kA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?