990-91078D-024

Especificações de entrada – Nobreaks 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Intervalo de tensão de entrada (V) 304–477
Intervalo de frequência (Hz) 45-65
Corrente nominal de entrada (A) 16 15 15 24 23 22 32 31 30 48 46 44 65 61 59
Corrente máxima de entrada (A) 19 18 18 29 28 26 38 37 36 58 55 53 78 73 71
Limitação de corrente de entrada (A) 22 20 20 33 31 30 44 42 41 65 63 60 89 83 80
Distorção harmônica total (THDI) <3% para nobreak de 10 kVA
<4% para nobreak de 15 a 40 kVA
Fator de potência de entrada > 0,99
Resistência máxima a curto-circuito Icc=10 kA
Proteção Disjuntor e fusível Comutador e fusível
Rampa de partida 15 segundos
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?