990-91078D-024

Pesos e dimensões do nobreak – Nobreaks 3:3

Nobreak Peso (kg) Altura mm Largura mm Profundidade mm
Nobreak de 10 kVA para baterias externas 36 530 250 700
Nobreak de 15 kVA para baterias externas 36 530 250 700
Nobreak de 20 kVA para baterias externas 58 770 250 800
Nobreak de 30 kVA para baterias externas 60 770 250 800
Nobreak de 40 kVA para baterias externas 70 770 250 900
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?