Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos – Nobreaks 3:3
Os dimensionamentos de cabo deste manual são baseados em:
-
Cabos unipolares, tipo U1000 R02V
-
Específico para cabos de CA: Comprimento máximo de 70 m com uma queda de tensão de linha de <3% instalados em bandejas de cabos perfuradas, isolamento do tipo XLPE, formação em triângulo (trevo) de uma única camada, THDI entre 15% e 33%, 35 °C a 400 V agrupados em quatro cabos de contato.
-
Específico para cabos de CC: Comprimento máximo de 15 m com queda de tensão de linha <1%.
Nobreak 10 kVA
| Tipo de disjuntor | Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada - alimentação
única Entrada - alimentação dupla |
iC65H-C-20A
/ C60H-C-20A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
6 | 6 |
| Bypass | iC65H-C-20A / C60H-C-20A | 6 | 6 |
| Saída | C65N-B-4P-10A/C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A /C60N-C-4P-6A |
6 | 6 |
| Bateria | NSX100F DC TM50D compacto - 3P | 8 | 6 |
Nobreak 15 kVA
| Tipo de disjuntor | Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada - alimentação única Entrada - alimentação dupla |
iC65H-C-32A
/ C60H-C-32A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
6 | 6 |
| Bypass | iC65H-C-32A / C60H-C-32A | 6 | 6 |
| Saída | C65N-B-4P-10A/C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A /C60N-C-4P-6A |
6 | 6 |
| Bateria | NSX100F DC TM63D compacto - 3P | 8 | 6 |
Nobreak 20 kVA
| Tipo de disjuntor | Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada - alimentação única Entrada - alimentação dupla |
iC65H-C-40A
/ C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
10 | 10 |
| Bypass | iC65H-C-40A / C60H-C-40A | 10 | 10 |
| Saída | C65N-B-4P-10A/C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A /C60N-C-4P-6A |
10 | 10 |
| Bateria | NSX100F DC TM80D compacto - 3P | 25 | 10 |
Nobreak 30 kVA
| Tipo de disjuntor | Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada - alimentação única Entrada - alimentação dupla |
iC65H-C-63A
/ C60H-C-63A /C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
16 | 16 |
| Bypass | iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A | 16 | 16 |
| Saída | C65N-B-4P-16A/C60N-B-4P-16A/ C65N-C-4P-10A /C60N-C-4P-10A |
16 | 16 |
| Bateria | NSX160F DC TM125D compacto - 3P | 25 | 16 |
Nobreak 40 kVA
| Tipo de disjuntor | Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada - alimentação única Entrada - alimentação dupla |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A |
25 | 16 |
| Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| Saída | C65N-B-4P-20A/C60N-B-4P-20A/ C65N-C-4P-10A /C60N-C-4P-10A |
25 | 16 |
| Bateria | NSX160F DC TM160D compacto - 3P | 35 | 16 |