990-91078D-024

Especificações de saída – Nobreaks 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga 110% por 60 minutos
125% por 10 minutos
150% por 1 minuto
>150% por menos de 200 milissegundos
Tolerância de tensão de saída ± 1%
Resposta de carga dinâmica 40 milissegundos
Fator de potência de saída 1,0 1,0*
Corrente nominal de saída (A) 15 14 14 23 22 21 30 29 28 46 43 42 61 58 56
Distorção harmônica total (Total harmonic distortion, THDU) <3% com carga linear de 100%
<5,5% com carga não linear a 100%
Frequência de saída (Hz) 50 ou 60
Taxa de rotação (Hz/s) Programável: 0,1 a 5,0 O padrão é 2,0.
Classificação de desempenho de saída (conforme EN62040–3) VFI-SS–111
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?