DOCA0248IT-18

Versione firmware 001.007.000

Nuove funzionalità

  • Aumento del numero di dispositivi Modbus/TCP supportati da 64 a 128

  • Nuova pagina Home che fornisce una panoramica dei consumi energetici, aggregati in base all'uso, in breve.

  • Tendenza

    • Miglioramento nella pagina Vista dispositivo:

      • Vista tendenza di base (nessun confronto) disponibile con diversi dispositivi e vari tipi di dati integrati (ad esempio, energia attiva) selezionati.

      • Modalità di confronto disponibile con diversi dispositivi e uno o più tipi di dati continui selezionati.

      • Grafici di tendenza aggiornati su un intervallo di tempo selezionabile (H/G/M).

      NOTA: non è possibile confrontare periodi diversi.

    • Nuova pagina Vista aggregata che fornisce un grafico a barre di dati aggregati per utenza (ad esempio, elettricità) e uso in un periodo di tempo specificato.

  • Pubblicazione dati: Abilita la pubblicazione dei dati nel server SFTP e le notifiche e-mail per gli allarmi.

  • Esportazione registro dati: Esportare i dati registrati di un singolo dispositivo come file .csv.

  • Supporto migliorato dell'ausiliario di segnalazione wireless (LV429453, LV429454) tramite le pagine Web di Panel Server:

    • Contestualizzazione

    • Monitoraggio preciso

  • Aggiunta del supporto per dispositivo cablato Interruttore I/O, collegato a valle a dispositivo I/O Smart Link.

  • Rilevamento automatico nel gateway principale dei dispositivi ausiliari di segnalazione wireless collegati al gateway secondario.

    NOTA: per beneficiare di questa funzionalità, sul Panel Server principale, eliminare la configurazione secondaria corrente prima di eseguire l'aggiornamento alla versione firmware 001.007.000 o successiva. Quindi selezionare Rileva per rilevare automaticamente i dispositivi ausiliari di segnalazione wireless collegati al gateway secondario. Controllare che anche il gateway Panel Server secondario sia aggiornato alla versione firmware 001.007.000 o successiva.

  • Modello dispositivo personalizzato: versione del modello personalizzato importato visualizzata nella tabella modelli personalizzati.

  • Pagine Web migliorate:

    • Accesso diretto tramite icona alla vista Tendenza dalla pagina dispositivo

    • Visualizzazione reattiva delle pagine Generale

    • Aggiunta di messaggi di avvertenza e descrizioni comandi

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su Panel Server Advanced nella versione firmware 001.007.000.

Disponibile

Non disponibile

Caratteristiche generali

Disponibilità

Funzionalità

Topologia di rete separata

Topologia di rete commutata

Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)

Possibilità di disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) tramite le pagine Web di Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)

Comunicazione IEEE 802.15.4

Dispositivo wireless

Numero massimo di dispositivi concorrenti

Sensori PowerTag Energy

40

Sensori di energia PowerLogic Tag

40

Dispositivi Acti9 Active

40

Ausiliari di segnalazione wireless

40

Interruttori ComPacT

40

Interruttori PowerPacT

40

Sensori wireless di CO2

40

Sensori wireless di temperatura e umidità

40

Dispositivi PowerTag A

40

Sensori PowerTag Ambient

40

Sensori ambientali Easergy TH110/CL110

85

Sensori PowerLogic HeatTag

15

Dispositivi PowerTag Control

10

Dispositivi PowerLogic PD100

15

Vincoli in una configurazione mista:

  • Qualsiasi combinazione di dispositivi wireless elencati nella tabella precedente non deve superare 40 dispositivi.

  • Il numero totale di PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, e PowerLogic PD100 non deve superare 20 dispositivi.

Comunicazione Modbus TCP/IP

128 dispositivi Modbus TCP/IP max inclusi i dispositivi collegati fisicamente a Panel Server e dispositivi virtuali (ossia, dispositivi IEEE 802.15.4 collegati a un gateway Panel Server secondario)

Interfaccia uomo-macchina (HMI)

Display Ethernet FDM128

Display PowerTag Link

Configurazione

Gestione utente tramite singolo account utente

Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)

Allarmi

  • In generale, pubblicazione di allarmi supportata dai dispositivi finali.

  • Pubblicazione di allarmi relativi a:

    • Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali

    • Allarme associato all'ERMS sull'interruttore

    • Tre livelli di allarme dai sensori HeatTag

    • Allarmi associati al dispositivo Interruttore I/O connesso a valle a un gateway I/O Smart Link

    • Allarme di perdita di comunicazione per dispositivo wireless collegato a valle a un gateway secondario.

Protocolli

Server Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Server DHCP

Server DPWS

HTTPS

Client SFTP

Esportazione dati

Pagine Web di Panel Server per la pubblicazione sul server SFTP

Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web di Panel Server

Esportazione CSV sul PC tramite le pagine Web di Panel Server

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità di messa in servizio e monitoraggio su Panel Server Advanced nella versione firmware 001.007.000 .

Disponibile

Non disponibile

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

Disponibilità

Comunicazione seriale Modbus

Messa in servizio della funzionalità per utilizzare la porta seriale Modbus in modalità inversa tramite le pagine Web di Panel Server

Ingressi digitali (PAS800L)

Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission

Messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server

Monitoraggio tramite il software EcoStruxure Power Commission

Monitoraggio tramite le pagine Web di Panel Server

Assegnazione dello stato da un elenco di valori predefiniti per ogni I/O generico nell’impostazione Stato IO tramite l'uso del software EcoStruxure Power Commission o delle pagine Web di Panel Server

Aggiornamento firmware

Applicato a un gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission

Applicato a un gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Applicato a più gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission

Applicato a più gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Ripristino da backup

Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con il software EcoStruxure Power Commission

Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con le pagine Web di Panel Server

Configurazione

Configurazione mediante il software EcoStruxure Power Commission

Configurazione Ethernet per la comunicazione a monte tramite le pagine Web di Panel Server

Configurazione Modbus dei dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus tramite le pagine Web di Panel Server

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante le pagine Web di Panel Server

Disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione

Visualizzazione dei dati dei dispositivi I/O Smart Link tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione dei dati degli ingressi digitali Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione dei dati dei dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati) tramite le pagine Web di Panel Server

Diagnostica tramite le pagine Web di Panel Server

Notifica e-mail

Notifica e-mail degli allarmi selezionati tramite il software EcoStruxure Power Commission

Notifica e-mail degli allarmi selezionati tramite le pagine Web di Panel Server

Registrazione dati

Accesso al registratore dati triennale con campionamento dati predefinito configurabile con le pagine Web di Panel Server

Accesso al registratore dati triennale con campionamento dati predefinito con software EcoStruxure Power Commission

Prestazioni e limitazioni

  • Prestazioni e limitazioni su Panel Server Advanced:

    • Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.

    • Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.

    • Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.

    • Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.

    • La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.

    • Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.

    • Alcuni dati di identificazione dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se tali dati sono configurati e messi in servizio da Smartlink SI B o dalla pagina Web di Smartlink SI D.

    • Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere in remoto alle pagine Web di Panel Server. La validità del certificato di accesso remoto è la seguente:

      • Versioni firmware Panel Server 001.004.000, 001.005.000, 001.005.001: certificato scaduto.

      • Versione firmware Panel Server 001.006.000: certificato valido fino al 28 gennaio 2024.

      Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Limitazioni relative a registrazione e allarme.

    • Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 2.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.

    • Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio e l’invio di una notifica e-mail è limitato a 100.

  • Limitazioni su I/O Smart Link:

    • Contestualizzazione I/O (impostazione Stato IO nel software EcoStruxure Power Commission o nelle pagine Web di Panel Server) non disponibile.

    • Lo stato dell'interruttore automatico non viene pubblicato in caso di selezione della famiglia di Dispositivi cablati.

    • Elemento segnale come I/O standard predefinito non disponibile.

    • Nessuna configurazione predefinita disponibile per contatori di impulsi Schneider Electric.

    • Nessun tempo di funzionamento, né contamanovre, né contatore di sgancio per Dispositivi cablati e I/O standard.

  • Limitazioni per i dispositivi wireless:

    • In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.

    • Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.

    • PowerTag Control:

      • Loop di feedback in modalità contattore non supportato.

      • La configurazione in modalità relè a impulsi non è supportata.

      • Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:

        • Nessun rilevamento automatico.

        • Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

        • Non è disponibile alcuna funzione di controllo tramite le pagine Web di Panel Server.

      • Processo di abbinamento da seguire:

        1. Abbinare i dispositivi PowerTag Control eventualmente presenti nella configurazione (tutti gli altri dispositivi wireless non devono essere alimentati).

        2. Abbinare i sensori PowerLogic HeatTag eventualmente presenti nella configurazione.

        3. Abbinare PowerLogic PD100 se presente nella configurazione.

        4. Abbinare gli altri dispositivi wireless.

    • PowerTag Display: non supportato da Panel Server Advanced.

  • Limitazioni relative a interruttori Modbus

    • Panel Server non supporta MicroLogic 2.0 E.

      MicroLogic 7.0 E è parzialmente supportato.

      MicroLogic sono supportati 5.0 E e 6.0 E.

    • Panel Server non supporta più connessioni Modbus/TCP all’interfaccia di comando MicroLogic quando MicroLogic è collegato sotto un’interfaccia IFM.

  • Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

    NOTA: se Panel Server viene riavviato prima di inviare la topologia, tutti i dispositivi devono essere collegati durante il riavvio per consentire la corretta pubblicazione della topologia. Nel caso di una configurazione principale/secondaria, i dispositivi devono avere lo stato collegato sul dispositivo principale.

  • Limitazioni del modello personalizzato per i dispositivi wireless connessi con un gateway secondario: se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:

    1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.

    2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.

    3. Riavviare Panel Server.

    4. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.

    5. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un’applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.