DOCA0248IT-18

Versione firmware 001.005.000

Nuove funzionalità

  • Backup e ripristino della configurazione di Panel Server su un Panel Server dello stesso modello, tramite pagine Web di Panel Server o software EcoStruxure Power Commission.

  • Le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) possono essere disattivate contemporaneamente e permanentemente nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server.

  • La porta seriale Modbus di Panel Server può essere configurata in modalità inversa su Panel Server per consentire a qualsiasi client Modbus collegato alla porta RS485 di accedere ai dati dai dispositivi collegati alla porta Ethernet ETH1 e/o ETH2.

  • Pubblicazione sul server SFTP, dei dati campionati sui dispositivi collegati al Panel Server Advanced.

  • Abbinamento selettivo con dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission.

  • Visualizzazione nelle pagine Web di Panel Server dei dati relativi agli ingressi digitali di Panel Server.

  • Per Smartlink Modbus:

    • Dati relativi al dispositivo visualizzati nelle pagine Web di Panel Server.

    • Allarmi predefiniti (interruttore aperto, sgancio interruttore, stato ingresso generico) visualizzati nelle pagine Web di Panel Server e disponibili per notifica e-mail.

  • Pubblicazione degli allarmi relativi a:

    • Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali (vedere DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File).

    • ERMS (Energy Reduction Maintenance Settings) sull'interruttore.

    • I tre livelli di allarme dal sensore HeatTag.

  • Dispositivi wireless aggiuntivi supportati: Acti9 Active Vigi.

Problemi noti

L'allarme di sgancio di protezione differenziale non è gestito dal Panel Server per le unità di sgancio ComPacT NS che non offrono questo allarme.

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su Panel Server Advanced nella versione firmware 001.005.000.

Disponibile

Non disponibile

Caratteristiche generali

Disponibilità

Funzionalità

Topologia di rete separata

Topologia di rete commutata

Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)

Pagine Web di Panel Server per disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4)

Wi-Fi

2,4 GHz

Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)

Comunicazione IEEE 802.15.4

Numero max di dispositivi wireless

  • Fino a 40 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO 2, sensori wireless di temperatura e umidità, PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110 e sensori HeatTagPowerLogic con un massimo 3 sensori HeatTag.

  • o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110

Comunicazione Modbus TCP/IP

64 dispositivi Modbus TCP/IP max inclusi i dispositivi collegati fisicamente al Panel Server e ai dispositivi virtuali (ossia, dispositivi IEEE 802.15.4 collegati a un gateway Panel Server secondario)

Interfaccia uomo-macchina (HMI)

Display Ethernet FDM128

Display PowerTag Link

Ripristino da backup

Backup e ripristino della configurazione Panel Server tramite pagine Web di Panel Server e software EcoStruxure Power Commission

Configurazione

Gestione utente tramite singolo account utente

Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)

Allarmi

Pubblicazione degli allarmi relativi a:

  • Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali

  • ERMS sull'interruttore

  • I tre livelli di allarme dai sensori HeatTag

Protocolli

Server Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Server DHCP

Server DPWS

HTTPS

Client SFTP

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità di messa in servizio e monitoraggio su Panel Server Advanced nella versione firmware 001.005.000 .

Disponibile

Non disponibile

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

Disponibilità

Comunicazione seriale Modbus

Messa in servizio della funzionalità per utilizzare la porta seriale Modbus in modalità inversa tramite le pagine Web di Panel Server

Ingressi digitali (PAS800L)

Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission

Messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server

Monitoraggio tramite il software EcoStruxure Power Commission

Monitoraggio tramite le pagine Web di Panel Server

Firmware update

Applicato a un gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission

Applicato a un gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Applicato a più gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission

Applicato a più gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Ripristino da backup

Ripristino da backup del ripristino su un Panel Server dello stesso modello con il software EcoStruxure Power Commission

Ripristino da backup del ripristino su un Panel Server dello stesso modello con le pagine Web di Panel Server

Configurazione

Configurazione mediante il software EcoStruxure Power Commission

Configurazione Ethernet per la comunicazione a monte tramite le pagine Web di Panel Server

Configurazione Modbus dei dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus tramite le pagine Web di Panel Server

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante le pagine Web di Panel Server

Disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione

Visualizzazione dei dati dei dispositivi Smartlink Modbus tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione dei dati degli ingressi digitali Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione dei dati dei dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati) tramite le pagine Web di Panel Server

Diagnostica tramite le pagine Web di Panel Server

Notifica e-mail

Notifica e-mail degli allarmi selezionati tramite il software EcoStruxure Power Commission

Notifica e-mail degli allarmi selezionati tramite le pagine Web di Panel Server

Registrazione dati

Accesso al registratore dati triennale con campionamento dati predefinito configurabile con le pagine Web di Panel Server

Accesso al registratore dati triennale con campionamento dati predefinito con software EcoStruxure Power Commission

Esportazione dati

Pagine Web di Panel Server per la pubblicazione sul server SFTP

Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web Panel Server

Esportazione CSV sul PC tramite pagine Web di Panel Server

Prestazioni e limitazioni

  • Prestazioni e limitazioni su Panel Server Advanced:

    • Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.

    • Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.

    • Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.

    • La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.

    • Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.

  • Limitazioni relative a registrazione e allarme.

    • Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 2.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.

    • Il numero di singoli allarmi configurabili per attivare un'e-mail è limitato a 100.

  • Limitazioni su Smartlink Modbus:

    • Messa in servizio solo tramite il software EcoStruxure Power Commission, non tramite le pagine Web di Panel Server.

    • Stato dell'uscita Smartlink Modbus non visualizzato nelle pagine Web di Panel Server.

    • Allarmi non visualizzati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

    • Nessun controllo di Smartlink Modbus tramite le pagine Web di Panel Server.

  • Limitazioni per i dispositivi wireless: PowerTag Control e PowerTag Display non sono supportati da Panel Server Universal.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.