DOCA0248IT-18

Dispositivi Modbus TCP/IP

La tabella seguente mostra la versione minima del firmware di Panel Server Advanced richiesta per abilitare la comunicazione Ethernet con i dispositivi per il monitoraggio delle misurazioni in tempo reale nelle pagine Web di Panel Server.

Famiglia dispositivi

Dispositivo

Versione firmware Panel Server Advanced minima

Contatore di potenza

Monitor di circuito PowerLogic CM3250

001.003.002

Contatore di potenza

Monitor di circuito PowerLogic CM3350

001.003.002

Contatore di potenza

Monitor di circuito PowerLogic CM4000

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di energia PowerLogic EM3570

METSEEM3570

002.005.000

Contatore di potenza

Contatore di energia PowerLogic EM3570A

METSEEM3570A

002.005.000

Contatore di potenza

Contatore di energia PowerLogic EM3570X

METSEEM3570X

002.005.000

Contatore di potenza

Contatore di energia PowerLogic EM3570AX

METSEEM3570AX

002.005.000

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5320

METSEPM5320

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5340

METSEPM5340

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5341

METSEPM5341

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5560

METSEPM5560

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5561

METSEPM5561

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5563

METSEPM5563

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5570

METSEPM5570

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5580

METSEPM5580

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5650

METSEPM5650

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5660

METSEPM5660

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5661

METSEPM5661

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5760

METSEPM5760

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM5761

METSEPM5761

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM810

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM820

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM850

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM870

001.003.002

Contatore di potenza

Contatore di potenza PowerLogic PM8000

METSEPM8210

001.003.002

METSEPM8213

001.003.002

METSEPM8214

001.003.002

METSEPM8240

001.003.002

METSEPM8243

001.003.002

METSEPM8244

001.003.002

METSEPM82101

001.003.002

METSEPM82103

001.003.002

METSEPM82104

001.003.002

METSEPM82143

001.003.002

METSEPM82144

001.003.002

METSEPM82401

001.003.002

METSEPM82403

001.003.002

METSEPM82404

001.003.002

METSEPM82443

001.003.002

METSEPM82444

001.003.002

Monitoraggio trasformatore

NT935 ETH

001.003.002

Interruttori e unità di sgancio associate

La tabella seguente mostra gli interruttori supportati da Panel Server Advanced per il monitoraggio della misurazione in tempo reale nelle pagine Web di Panel Server.

NOTA: L’aggiornamento associato a IFE e EIFE si interfaccia con la versione del firmware 003.009.010 o successiva per garantire che le misure siano visualizzate e pubblicate correttamente nel Panel Server.

Gli interruttori e le unità di sgancio associate sono collegati a Panel Server attraverso una delle interfacce indicate nella tabella seguente.

  • S: il dispositivo è supportato da Panel Server.
  • N: il dispositivo non è ancora supportato da Panel Server mediante un modello predefinito. Utilizzare un modello personalizzato per collegarsi a questo dispositivo.
  • N/D: non disponibile

Interruttore

Unità di sgancio

Collegato a
Interfaccia IFE Ethernet Server quadro IFE Ethernet Interfaccia Ethernet integrata EIFE
LV434010 LV434001 LV434011 LV434002 LV851001
MasterPacT MTZ

MicroLogic 2.0 X

S

S

S

S

S

MicroLogic 3.0 X

N

N

N

N

S

MicroLogic 5.0 X

N

N

N

N

S

MicroLogic 6.0 X

S

S

S

S

S

MicroLogic 7.0 X

N

N

N

N

S

MicroLogic 5.0 Xi

S

S

S

S

S

MasterPacT NT/NW

MicroLogic 2.0 A

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 3.0 A

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 5.0 A

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 6.0 A

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 7.0 A

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 2.0 E

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 5.0 E

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 6.0 E

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 5.0 P

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 6.0 P

S

S

S

S

N/D

ComPacT NS

MicroLogic 7.0 A

N

N

N

N

N/D

MicroLogic 7.0 H

S

S

S

S

N/D

ComPacT NSX

MicroLogic 5.2 A

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 6.2 A

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 5.2 E

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 6.2 E

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 7.2 E

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 5.3 E

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 6.3 E

S

S

S

S

N/D

MicroLogic 7.3 E

S

S

S

S

N/D

PowerPacT H-, J-, e L-frame

MicroLogic 5.3 A

S

S

S

S

N/D

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.