Contrôle du dispositif
Commandes de réinitialisation
La page vous permet d'exécuter une ou plusieurs commandes de réinitialisation.
Dans le menu , sélectionnez le sous-menu , faites votre choix dans la liste des dispositifs puis cliquez sur . Sélectionnez une à réinitialiser dans la liste .
Cette fonction est toujours activée.
Contrôle des applications
La page vous permet de contrôler les applications suivantes à distance :
-
Application de disjoncteur
-
Application d'E/S
Gestion des mots de passe
Lorsque l'opération de contrôle des applications est effectuée, une boîte de dialogue s'affiche sur la page Web de l' EIFE . Saisissez le mot de passe dans la boîte de dialogue pour effectuer l'opération de contrôle des applications.
Le mot de passe est requis pour le disjoncteur MasterPacT MTZ avec des déclencheurs MicroLogic.
Les opérations suivantes sur la page nécessitent un mot de passe :
|
Contrôle |
Opération |
Disponibilité |
|---|---|---|
|
Disjoncteur |
Ouvrir/fermer |
Disjoncteur MasterPacT MTZ avec déclencheurs MicroLogic |
|
Eclairage |
Marche/Arrêt |
E/S 1 ou E/S 2 |
|
Charge |
Marche/Arrêt |
E/S 1 ou E/S 2 |
|
Réinitialiser les compteurs d'entrée |
E1 E2 E3 E4 E5 E6 |
E/S 1 |
|
#E1 #E2 #E3 #E4 #E5 #E6 |
E/S 2 |
|
|
Réinitialiser les compteurs de sortie |
S1 S2 S3 |
E/S 1 |
|
#S1 #S2 #S3 |
E/S 2 |
|
|
Contrôle de sortie défini par l'utilisateur |
Marche/Arrêt |
E/S 1 ou E/S 2 |
Application du disjoncteur
Dans la page , section , le groupe autorisé peut effectuer les opérations suivantes :
|
Contrôle |
Etat |
Opération |
Disponibilité |
|---|---|---|---|
|
Disjoncteur |
Ouvert/Fermé/Déclenché/NA |
Ouvrir/fermer |
Disjoncteur MasterPacT MTZ avec déclencheurs MicroLogic |
Application d'E/S (IO)
Dans la section de la page , le groupe autorisé peut exécuter les opérations suivantes :
|
Contrôle |
Etat |
Opération |
Disponibilité |
|---|---|---|---|
|
Réinitialiser les compteurs d'entrée |
– |
E1 E2 E3 E4 E5 E6 |
E/S 1 |
|
#E1 #E2 #E3 #E4 #E5 #E6 |
E/S 2 |
||
|
Réinitialiser les compteurs de sortie |
– |
S1, S2, S3 |
E/S 1 |
|
#S1 #S2 #S3 |
E/S 2 |
||
|
Commande de l'éclairage |
Marche ou arrêt |
MARCHE/ARRET |
IO 1 ou E/S 2 |
|
Contrôle de la charge |
Marche ou arrêt |
MARCHE/ARRET |
IO 1 ou E/S 2 |
|
Contrôle de sortie défini par l'utilisateur |
Marche ou arrêt |
MARCHE/ARRET |
IO 1 ou IO 2 |
-
Le contrôle des applications d'E/S est possible uniquement lorsque le module d'E/S est connecté à un disjoncteur.
-
Les commandes d'éclairage et de charge sont disponibles lorsque le commutateur rotatif d'application d'E/S (IO) 1 ou d'E/S (IO) 2 est en position 4.
-
Le contrôle de sortie défini par l'utilisateur n'est disponible que lorsque le logiciel EcoStruxure Power Commission a affecté une sortie définie par l'utilisateur.
-
Si l'entrée est affectée comme compteur d'impulsions, l'opération pour E/S 1 est P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Pour E/S 2, l'opération de compteur d'impulsions est #P1, #P2, #P3, #P4, #P5 et #P6.