Caractéristiques techniques
Caractéristiques environnementales
|
Caractéristiques |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Conformité aux normes |
|
|
|
Certification |
CE |
|
|
Température ambiante |
Stockage |
-40 à +85 °C (-104 à +185 °F) |
|
Fonctionnement |
-20 à +70 °C (-68 à +158 °F) |
|
|
Humidité relative |
5 à 85 % |
|
|
Traitement de protection |
ULV0, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-30 |
|
|
Pollution |
Niveau 3 |
|
Caractéristiques mécaniques
|
Caractéristiques |
Valeur |
|---|---|
|
Résistance aux chocs |
Identique aux disjoncteurs MasterPacT MTZ . |
|
Résistance aux vibrations sinusoïdales |
Identique aux disjoncteurs MasterPacT MTZ . |
Caractéristiques électriques
|
Caractéristiques |
Valeur |
|---|---|
|
Alimentation électrique |
24 V CC -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 V CC) |
|
Consommation |
24 V CC, 100 mA à 25 ℃ |
|
Résistance aux décharges électrostatiques |
Conforme à la norme IEC/EN 6100-4-2 8 kV AD |
|
Immunité aux champs électromagnétiques |
Conforme à la norme IEC/EN 6100-4-3 10 V/m |
|
Immunité aux ondes de choc |
Conforme à la norme IEC/EN 6100-4-3 Classe 2 |
Caractéristiques physiques
|
Caractéristiques |
Valeur |
|---|---|
|
Dimensions |
51 x 51 x 52,5 mm (2,01 x 2,01 x 2,07 po) |
|
Montage |
Intégré au châssis du disjoncteur |
|
Poids |
75 g (0,17 lb) |
|
Indice de protection du module installé |
|
|
Connexions |
|