990-91405J-006

Opciones

Opciones de configuración

  • Suministro de red doble o simple

  • Hasta cuatro SAI en paralelo, 3+1 para redundancia y 4 para capacidad

  • Modo ECO

Opciones de hardware

NOTA: Es posible que no todas las opciones de hardware enumeradas aquí estén disponibles en todas las regiones.
  • Kit de protección de retroalimentación para Galaxy PW 2.ª generación de 10 a 30 kVA 3:1 (EPWOPT015)

  • Kit de protección de retroalimentación para Galaxy PW 2.ª generación de 10 a 120 kVA 3:1 (EPWOPT016)

  • Galaxy PW 2.ª generación 10-60 kVA, kits IP42 para armarios de 800 mm de ancho (EPWOPT017)

  • Galaxy PW 2.ª generación 60-80 kVA, kits IP42 para armarios de 800 mm de ancho (EPWOPT018)

  • Galaxy PW 2.ª generación, kits IP42 para armarios de 1200 mm de ancho (EPWOPT019)

  • Galaxy PW 2.ª generación, kits IP42 para armarios de 1600 mm de ancho (EPWOPT020)

  • Tarjeta de administración de red (AP9547)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.