选项
配置选项
-
单市电或双市电
-
最多四台 UPS 并机 - 3+1 台组成冗余系统,4 台组成扩容系统
-
ECO 模式
硬件选项
注意:此处所列的硬件选项并非适用于所有地区。-
Galaxy PW 二代 10-30 kVA 3:1 反向馈电套件 (EPWOPT015)
-
Galaxy PW 二代 10-120 kVA 3:1 反向馈电套件 (EPWOPT016)
-
Galaxy PW 二代 10-60 kVA,IP42 套件 - 800 mm 宽机柜 (EPWOPT017)
-
Galaxy PW 二代 60-80 kVA,IP42 套件 - 800 mm 宽机柜 (EPWOPT018)
-
Galaxy PW 二代,IP42 套件 - 1200 mm 宽机柜 (EPWOPT019)
-
Galaxy PW 二代,IP42 套件 - 1600 mm 宽机柜 (EPWOPT020)
-
网络管理卡 (AP9547)