990-91405G-034

120 kVA UPS 3:3 için Teknik Özellikler

Giriş Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, PE*
Giriş gerilim aralığı (V) 304-456
Frekans (Hz) 45-55
Nominal giriş akımı (A) 200 190 183
Maksimum giriş akımı (A) 250 237 229
Giriş akımı sınırlama (A) 250
Toplam harmonik bozulma (THDI)* 12 darbe ≤%10
Giriş güç faktörü* ≥0.9
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Koruma Kesici
Rampa 15 saniye
Bypass Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi ≤%110 sürekli
10 dakika için %125
1 dakika için %150
Bypass gerilimi aralığı (V) 285-475
Frekans (Hz) 50
Nominal bypass akımı (A) 183 174 167
Nominal nötr akım (A) 380 V'da* 250 241
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Çıkış Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi ≤%110 sürekli
10 dakika için %125
1 dakika için %150
Çıkış voltajı düzenlemesi ± %1
Dinamik yük tepkisi 20 milisaniye
Giriş gücü katsayısı 0.8
Nominal çıkış akımı (A) 183 174 167
Toplam harmonik bozulma (THDU) %100 lineer yükte <%2
%100 lineer olmayan yükte <%4
Çıkış frekansı (Hz) 50 ± %1
60 ms'de çıkış kısa devre akımı (A) 550
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) VFI-SS-111
Akü Akü blokları desteklenir 29-32
Şarj akımı Şarj akımı akü kapasitesine bağlıdır. Varsayılan 0.1.C.
Maksimum şarj etme gücü (W) 19.2
Nominal akü gerilimi (VDC) 348-384
Nominal şarj gerilimi (VDC) 391.5-432
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 304
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) 272
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) 343
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, T < 25 °C için °C başına 0 mV
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.