990-91405G-034

60 kVA UPS 3:3 için Teknik Özellikler

Giriş Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, PE*
Giriş gerilim aralığı (V) 304-456
Frekans (Hz) 45-55
Nominal giriş akımı (A) 100 95 92
Maksimum giriş akımı (A) 125 119 115
Giriş akımı sınırlama (A) 160
Toplam harmonik bozulma (THDI)* 6 darbe ≤%15
Giriş güç faktörü* ≥0.9
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Koruma Kesici
Rampa 15 saniye
Bypass Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi ≤%110 sürekli
10 dakika için %125
1 dakika için %150
Bypass gerilimi aralığı (V) 285-475
Frekans (Hz) 50
Nominal bypass akımı (A) 91 87 83
Nominal nötr akım (A) 158 152 145
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Çıkış Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi ≤%110 sürekli
10 dakika için %125
1 dakika için %150
Çıkış voltajı düzenlemesi ± %1
Dinamik yük tepkisi 20 milisaniye
Giriş gücü katsayısı 0.8
Nominal çıkış akımı (A) 91 87 83
Toplam harmonik bozulma (THDU) %100 lineer yükte <%2
%100 lineer olmayan yükte <%4
Çıkış frekansı (Hz) 50 ± %1
60 ms'de çıkış kısa devre akımı (A) 273
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) VFI-SS-111
Akü Akü blokları desteklenir 29-32
Şarj akımı Şarj akımı akü kapasitesine bağlıdır. Varsayılan 0.1.C.
Maksimum şarj etme gücü (W) 22.5
Nominal akü gerilimi (VDC) 348-384
Nominal şarj gerilimi (VDC) 391.5-432
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 304
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) 136
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) 172
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, T < 25 °C için °C başına 0 mV
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.