990-91405G-034

Ortam

  Çalışma Nakliye ve depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -25 °C ila 55 °C
Bağıl nem % 0-95 yoğunlaşmayan
Rakım 0-2000 m yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-2000 m arasında güç düşüşü gerekli:
1000 m'ye kadar: 1.000
1500 m'ye kadar: 0.975
2000 m'ye kadar: 0.950

0-10000 m

Birimden işitilebilen ses tam yükte ≤ 70 dB
Koruma sınıfı IP31
Renk RAL 7035

3:3 UPS için Isı Yayma

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Normal Çalışma (W)

870

1630

2290

2880

3920

5260

7160

8720

9060

11920

Akü Çalışması (W)

794

1241

1893

2470

3475

4179

5368

6259

8217

10800

ECO Modu (W)

506

606

813

873

1310

1593

2736

2995

3699

3696

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.