990-91405G-034

3:1 UPS için Ağırlıklar ve Boyutlar

3:1 220 VDC UPS

UPS güçleri Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
10 kVA 6 darbe 480

1800

800

800

12 darbe 570 1800 800 800
20 kVA 6 darbe 480

1800

800

800

12 darbe 570 1800 800 800
30 kVA 6 darbe 564

1800

800

800

12 darbe 600 1800 800 800
40 kVA 12 darbe 686

1800

800

800

50 kVA 12 darbe 953

1800

1200 800
60 kVA 12 darbe 953

1800

1200

800

80 kVA 12 darbe 1083

1800

1200

800

100 kVA 12 darbe 1331

1800

1600

800

120 kVA 12 darbe 1419

1800

1600

800

3:1 384 VDC UPS

UPS güçleri Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
10 kVA 338

1800

800

800

20 kVA 338

1800

800

800

30 kVA 376

1800

800

800

40 kVA 472

1800

800

800

60 kVA 570

1800

800

800

80 kVA 635

1800

800

800

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.