990-91405G-034

3:3 UPS için Ağırlıklar ve Boyutlar

NOT: Aşağıdaki ağırlık IP31 kiti hariçtir.
NOT: Aşağıdaki yükseklik yüklü IP31 kiti hariçtir. IP31 kiti ile yükseklik 2100 mm'dir.
UPS güçleri Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
10 kVA 386

1800

800

800

20 kVA 386

1800

800

800

30 kVA 390

1800

800

800

40 kVA 470

1800

800

800

60 kVA 575

1800

800

800

80 kVA 634

1800

800

800

100 kVA 1063

1800

1200

800

120 kVA 1136

1800

1200

800

160 kVA 1456

1800

1600

800

200 kVA 1676

1800

1600

800

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.