990-91405G-034

3:1 UPS için Tavsiye Edilen Giriş Koruması ve Kablo Kesitleri

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 95 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC60364-5-52 standardının B.52.12 tablosuna dayanmaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi F

  • AC kabloları için: Hat voltajı düşüşü <%3 ile maksimum uzunluk 50 m

  • DC kabloları için: Hat voltajı düşüşü <%1 ile maksimum uzunluk 15 m

PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

3:1 UPS için Tavsiye Edilen Giriş Koruması

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) NSX100F TM63D  3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) NSX100F TM100D  3P3D (C10F3TM100) NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160)
In ayarı 63 50 63 100 100 160
Ir ayarı 44 50 50 100 80 160
Im ayarı 500 (sabit) 500 (sabit) 500 (sabit) 800 (sabit) 800 (sabit) 1250 (sabit)
UPS güçleri 40 kVA 50 kVA 60 kVA
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)
In ayarı 200 200 200 Io=230 200 Io=280
Ir ayarı 140 200 140 Ir=1 160 Ir=1
Im ayarı 8 ila 10xIn 5 ila 10xIn 8 ila 10xIn Isd=10 8 ila 10xIn Isd=10
UPS güçleri 80 kVA 100 kVA 120 kVA
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250)  NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)  NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
 NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
In ayarı 250 Io=400 Io=320 Io=500 Io=360 Io=570
Ir ayarı 200 Ir=0.95 Ir=0.9 Ir=0.95 Ir=0.95 Ir=0.98
Im ayarı 10xIn Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10

3:1 UPS için Giriş, Bypass ve Çıkış Kablo Boyutları

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Giriş (mm2) 16 16 16 25 25 35 50 70 2x50
Giriş PE (mm2) 16 16 16 16 16 16 16 35 50
Bypass/çıkış (mm2) 16 25 35 50 70 95 2x70 2x95 2x95
Bypass PE/çıkış PE (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

3:1 UPS için Akü Kablosu Boyutları

3:1 220 VDC UPS

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
DC+/DC- (mm2) 16 25 35 50 70 95 2x70 2x95 2x95
DC PE (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

3:1 384 VDC UPS

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
DC+/DC- (mm2) 16 16 25 35 50 70
DC PE (mm2) 16 16 16 16 25 35
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.