990-91405J-037

60 kVA UPS 3:3 的规格

输入 电压 (V) 380 V 400 V 415 V
连接 L1、L2、L3、PE*
输入电压范围 (V) 304-456
频率 (Hz) 45-55
额定输入电流 (A) 100 95 92
最大输入电流 (A) 125 119 115
输入电流限制 (A) 160
总谐波失真度 (THDI) 6 pulses ≤ 15% (with filter)
6 pulses ≤ 40% (without filter)
输入功率因数 ≥ 0.9 (with filter)
≥ 0.75 (without filter)
最大短路电流 Icc=10 kA
保护 断路器
缓启动 15 秒
旁路 电压 (V) 380 V 400 V 415 V
连接 L1、L2、L3、N、PE
过载能力 ≤110% 持续运行
125% 持续 10 分钟
150% 持续 1 分钟
旁路电压范围 (V) 285-475
频率 (Hz) 50
额定旁路电流 (A) 91 87 83
额定零线电流 (A) 158 152 145
最大短路电流 Icc=10 kA
输出 电压 (V) 380 V 400 V 415 V
连接 L1、L2、L3、N、PE
过载能力 ≤110% 持续运行
125% 持续 10 分钟
150% 持续 1 分钟
输出电压调节 ± 1%
动态负载响应 20 毫秒
输出功率因数 0.8
额定输出电流 (A) 91 87 83
总谐波失真度 (THDU) <2%(100% 线性负载时)
<4%(100% 非线性负载时)
输出频率 (Hz) 50 ± 1%
60 ms 时的输出短路电流 (A) 273
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
电池 支持的电池块数 29-32
充电电流 充电电流取决于电池容量。默认为 0.1 C。
最大充电功率 (kW) 22.5
额定电池电压 (VDC) 348-384
额定浮充电压 (VDC) 391.5-432
满负载时的放电终止电压 (VDC) 304
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) 136
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) 172
温度补偿(每单体) -3.3 mV/°C(T ≥ 25 °C 时),0 mV/°C(T < 25 °C 时)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.