990-91406D-024

Visão geral dos contatos de entrada e dos relés de saída

Especificações

  Parâmetro Típico Máximo
Entrada Tensão (V) NA 5
Corrente (mA) NA 15
Saída Tensão 24 VDC 230 VCA
Corrente (A) NA 3
  • Contatos secos de entrada:

    • DI2: Contato seco de entrada normalmente fechado (NC) para o disjuntor de bateria no gabinete da bateria.

    • DI3: Contato seco de entrada de desligamento de emergência (EPO) normalmente fechado (NC). Quando ativada (aberta), o nobreak desliga imediatamente.

    • NTC: Contato seco de entrada para sensor externo de temperatura da bateria.

    • DI1 e DI4: Configurar contatos secos de entrada.

  • Contatos secos de saída:

    • Trip BB O contato seco de saída fornece alimentação 24 V para o interruptor auxiliar do disjuntor de bateria para proteção contra desarme.

    • DO1 a DO5: Configurar contatos secos de saída.

Contatos secos de entrada fixa

Terminais Função Padrão Aplicação
DI2 Sinal do contato do Ext BB Fixo
DI3 Deslig. de emergência (EPO) Fixo
NTC Temperatura externa da bateria Fixo

Configurar contatos secos de entrada.

Os contatos secos de entrada fornecem sinais ativos e não é necessário conectar uma fonte de alimentação externa para acionar a função.

Terminais Função Padrão Aplicação
DI1 0: OFF
NOBREAK LIGADO
2: NOBREAK DESLIGADO
3: Falha da bateria
4: Habilitar grupo gerador
5: Alarme Personalizado 1
6: Alarme Personalizado 2
7: Desativar ECO
8: Forçar desligamento do inversor
0
DI4 0

Contatos secos de saída fixa

AVISO
RISCO DE DANO AO EQUIPAMENTO
A unidade de contato do disjuntor da bateria pode proporcionar um máximo de +24 VDC 250 mA à bobina de abertura. Se esse valor for excedido, o nobreak pode ser danificado.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
Terminais Função Padrão Aplicação
Trip BB Trip do disjuntor da bateria Fixo

Configurar contatos secos de saída

NOTA: No máximo, 5 A/250 VCA, 3 A/30 VDC devem ser conectados aos contatos de saída. O tamanho de cabo recomendado é de 0,5-1 mm².

Os contatos secos de saída proporcionam dois estados passivos: Curto e aberto. Os contatos de saída devem ser conectados a uma fonte de alimentação externa para acionar a função.

Terminais Função Padrão Aplicação
DO1 0: OFF
Alarme comum
2: Operação normal
: Operação da bateria
4: Bypass estático
5: Sobrecarga na saída
6: Ventilador inoperante
7: Falha da bateria
8: Bateria desconectada
9: Tensão da bat. baixa
10: Entrada fora de tolerân.
11: Bypass fora de tolerân.
12: EPO ativado
13: Código de manutenção
14: Backfeed na entrada
15: Backfeed no bypass
0
DO2 0
DO3 0
DO4 0
DO5 0
NOTA: Para sistema de alimentação simples: Configurar um dos contatos secos de saída para Backfeed na entrada.
Para sistema de rede dupla: Configurar dois dos contatos secos de saída para retroalimentação no bypass e retroalimentação na entrada.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.