990-91406D-025

Omówienie styków wejściowych i przekaźników wyjściowych

Dane techniczne

  Parametr Typowe Maksymalne
Wejście Napięcie (V) Nd. 5
Natężenie (mA) Nd. 15
Wyjście Napięcie 24 VDC 230 VAC
Natężenie (A) Nd. 3
  • Wejściowe styki bezpotencjałowe:

    • DI2: Normalnie zamknięty (NC) wejściowy styk bezpotencjałowy dla wyłącznika baterii w szafie bateryjnej.

    • DI3: Normalnie zamknięty (NC) wejściowy styk bezpotencjałowy wyłącznika awaryjnego. Po jego aktywacji (otwarciu) zasilacz UPS natychmiast się wyłącza.

    • NTC: Wejściowy styk bezpotencjałowy dla czujnika temperatury baterii.

    • DI1 i DI4: Konfigurowalne wejściowe styki bezpotencjałowe.

  • Wyjściowe styki bezpotencjałowe:

    • Wyzwalacz BB: Wyjściowy styk bezpotencjałowy dostarcza zasilanie 24 V do wyłącznika pomocniczego wyłącznika baterii w celu ochrony wyzwalacza.

    • DO1 do DO5: Konfigurowalne wyjściowe styki bezpotencjałowe.

Stałe wejściowe styki bezpotencjałowe

Zaciski Funkcja Domyślnie Zastosowanie
DI2 Zew. sygnał kontaktu BB Stałe
DI3 Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) Stałe
NTC Ochrona przed nadmierną temperaturą baterii zewnętrznej Stałe

Konfigurowalne wejściowe styki bezpotencjałowe

Wejściowe styki bezpotencjałowe przekazują aktywne sygnały i nie trzeba podłączać zasilania zewnętrznego, aby uruchomić funkcję.

Zaciski Funkcja Domyślnie Zastosowanie
DI1 0: WYŁ
1: UPS WŁ.
2: UPS WYŁ.
3: Usterka baterii
4: Włącz generator
5: Alarm niestandardowy 1
6: Alarm niestandardowy 2
7: Wyłącz tryb EKO
8: Wymuszenie wyłączenia falownika
0
DI4 0

Stałe wyjściowe styki bezpotencjałowe

NOTYFIKACJA
RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU
Napęd styków wyłącznika akumulatora może zapewnić maksymalnie napięcie +24 VDC 250 mA dla cewki wyzwalacza zwarciowego. Przekroczenie tej wartości może spowodować uszkodzenie zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
Zaciski Funkcja Domyślnie Zastosowanie
WYZ. BB Wyzwalacz wyłącznika baterii Stałe

Konfigurowalne wyjściowe styki bezpotencjałowe

UWAGA: Do styków wyjściowych można podłączyć najwyżej 5 A/250 VAC, 3 A/30 VDC Zalecany przekrój kabla to 0,5–1 mm².

Wyjściowe styki bezpotencjałowe zapewniają dwa stany pasywne: krótki i otwarty. Styki wyjściowe muszą być podłączone do zewnętrznego zasilania w celu uruchomienia funkcji.

Zaciski Funkcja Domyślnie Zastosowanie
DO1 0: WYŁ
1: Alarm zbiorczy
2: Normalny tryb pracy
3: Praca bateryjna
4: Obejście statyczne
5: Przeciążenie wyjścia
6: Wentylator nie działa
7: Usterka baterii
8: Bateria rozłączona
9: Niskie napięcie baterii
10: Wejście poza zakresem
11: Obejście poza zakresem
12: EPO aktywny
13: Tryb serwisowy
14: Prąd zwrotny na obejściu
15: Prąd zwrotny na obejściu
0
DO2 0
DO3 0
DO4 0
DO5 0
UWAGA: Dla systemów o pojedynczym zasilaniu: skonfiguruj jeden z wyjściowych styków bezpotencjałowych prądu zwrotnego na wejściu.
Dla systemów o podwójnym zasilaniu: skonfiguruj dwa z wyjściowych styków bezpotencjałowych na obejściu i prądu zwrotnego na wejściu.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.