990-91406D-024

Dissipação térmica para nobreak 3:1

3:1 220 VDC nobreak

Potência nominal do nobreak 10 kVA 20 kVA 30 kVA

6 pulsos

12 pulsos

6 pulsos 12 pulsos 6 pulsos 12 pulsos
Operação normal (W)

1206

1275

2602

2508

3674

3720
Operação da bateria (W)

754

901

1614

1632

2390

2741

Modo ECO (W)

738

796

822

951

1085

1283

3:1 220 VDC nobreak

Potência nominal do nobreak 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Operação normal (W)

4387

5764

6744

9549

10888

13517

Operação da bateria (W)

3162

3664

4522

6170

7152

9802

Modo ECO (W)

1379

1968

2107

2704

3248

3773

3:1 384 VDC nobreak

Potência nominal do nobreak 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Operação normal (W)

820

1594

2186

2694

4142

5512

Operação da bateria (W)

754

1384

1906

2346

3475

4920

Modo ECO (W)

521

634

830

851

1325

1482

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.