990-91406D-025

Rozpraszanie ciepła dla zasilacza UPS 3:1

3:1 220 VDC UPS

Moc zasilacza UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA

6 impulsów

12 impulsów

6 impulsów 12 impulsów 6 impulsów 12 impulsów
Normalny tryb pracy (W)

1206

1275

2602

2508

3674

3720
Praca bateryjna (W)

754

901

1614

1632

2390

2741

Tryb EKO (W)

738

796

822

951

1085

1283

3:1 220 VDC UPS

Moc zasilacza UPS 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Normalny tryb pracy (W)

4387

5764

6744

9549

10888

13517

Praca bateryjna (W)

3162

3664

4522

6170

7152

9802

Tryb EKO (W)

1379

1968

2107

2704

3248

3773

3:1 384 VDC UPS

Moc zasilacza UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Normalny tryb pracy (W)

820

1594

2186

2694

4142

5512

Praca bateryjna (W)

754

1384

1906

2346

3475

4920

Tryb EKO (W)

521

634

830

851

1325

1482

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.