990-91406D-012

Dissipation thermique de l'ASI 3:1

ASI 3:1 220 V CC

Puissance nominale de l'ASI 10 kVA 20 kVA 30 kVA

6 impulsions

12 impulsions

6 impulsions 12 impulsions 6 impulsions 12 impulsions
Mode normal (W)

1 206

1 275

2 602

2 508

3 674

3 720
Mode batterie (W)

754

901

1 614

1 632

2 390

2 741

Mode ECO (W)

738

796

822

951

1 085

1 283

ASI 3:1 220 V CC

Puissance nominale de l'ASI 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Mode normal (W)

4 387

5 764

6 744

9 549

10 888

13 517

Mode batterie (W)

3 162

3 664

4 522

6 170

7 152

9 802

Mode ECO (W)

1 379

1 968

2 107

2 704

3 248

3 773

ASI 3:1 384 V CC

Puissance nominale de l'ASI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Mode normal (W)

820

1 594

2 186

2 694

4 142

5 512

Mode batterie (W)

754

1 384

1 906

2 346

3 475

4 920

Mode ECO (W)

521

634

830

851

1 325

1 482

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.