990-91406D-005

Wärmeabgabe für USV 3:1

USV 3:1 220 V Gleichstrom

USV-Werte 10 kVA 20 kVA 30 kVA

6 Impulse

12 Impulse

6 Impulse 12 Impulse 6 Impulse 12 Impulse
Normalbetrieb (W)

1206

1275

2602

2508

3674

3720
Batteriebetrieb (W)

754

901

1614

1632

2390

2741

ECO-Modus (W)

738

796

822

951

1085

1283

USV 3:1 220 V Gleichstrom

USV-Werte 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Normalbetrieb (W)

4387

5764

6744

9549

10888

13517

Batteriebetrieb (W)

3162

3664

4522

6170

7152

9802

ECO-Modus (W)

1379

1968

2107

2704

3248

3773

USV 3:1 384 V Gleichstrom

USV-Werte 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Normalbetrieb (W)

820

1594

2186

2694

4142

5512

Batteriebetrieb (W)

754

1384

1906

2346

3475

4920

ECO-Modus (W)

521

634

830

851

1325

1482

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.