Caractéristiques
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les
caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Caractéristiques du disjoncteur batterie
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Ce produit doit uniquement être utilisé avec
le système d'ASI Galaxy VS, Galaxy VL ou Easy UPS 3-Phase
Modulaire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Disjoncteur batterie | LV438279 |
Type de batterie | VRLA, plomb-acide, lithium-ion |
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) | 35 |
Courant de court-circuit minimal pour déclencher l'interrupteur (A) | 1 600 |
Produits applicables
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
Oui | – | – |
Galaxy VL |
Oui | Oui | Oui |
Easy UPS - 3 Phase Modulaire |
Oui | Oui | – |
Paramètres de déclenchement
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
ne doit pas dépasser 120 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les sections de câbles recommandées.
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Environnement
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C | -25 °C à 55 °C |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 0 à 95 % sans condensation |
Couleur | Noir | |
Catégorie de protection | IP20 |
Poids et dimensions du kit de disjoncteur batterie
Réf. commerciale | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |