Specificaties
| LET OP |
|---|
|
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide
specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Maximaal kortsluitvastheid
De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant (GVBEC) is berekend op 45 kAIC/kA Icw bij installatie met de Galaxy VL UPS.
De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant (GVBEC) is berekend op 65 kAIC/kA Icw bij installatie met de Galaxy VL UPS en de optionele 65 kAIC/kA-set (GVLOPT012).
De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant is berekend op 35 kA Icc bij installatie met de Easy UPS 3L.
Gewicht en afmetingen van behuizing met kabelinvoer aan de onderkant
| Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GVBEC | 85 (188) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Specificaties aanhaalmoment
| Boutmaat | Aanhaalmoment |
|---|---|
| M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
| M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
| M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in) |
Omgeving
| Tijdens gebruik | In opslag | |
|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) | -25 °C tot 55 °C (-13 °F tot 131 °F) |
| Relatieve vochtigheidsgraad | 5-95% niet-condenserend | 10-80% niet-condenserend |
| Beschermingsklasse | IP20 | |
| Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% | |