Specificaties
Maximaal kortsluitvermogen
Het maximale kortsluitvermogen voor de onderhoudsbypassbehuizing is 25 kA RMS symmetrisch Icw.
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen stroomopwaartse beveiliging.
Aanbevolen kabeldoorsnedes
![]() |
---|
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 240 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.
Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat | Aanhaalmoment |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Gewicht en afmetingen van onderhoudsbypassbehuizing
Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
Benodigde ruimte
Omgeving
Tijdens gebruik | In opslag | |
---|---|---|
Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -25 °C tot 55 °C |
Relatieve vochtigheidsgraad | 5-95% niet-condenserend | 10-80% niet-condenserend |
Beschermingsklasse | IP20 | |
Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% |