Επισκόπηση παρεχόμενων κιτ εγκατάστασης
Κιτ εγκατάστασης 0H-9130 για 20–80 kVA
Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
---|---|---|
Παξιμάδι M10 με ροδέλα | Στερέωση του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο. | 7 |
Κοχλίας M10 x 30 mm με ροδέλα | 7 | |
Παξιμάδι M8 με ροδέλα | Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας. | 15 |
Κοχλίας M8 x 25 mm με ροδέλα | 15 | |
Καλωδιοδέτες για καλώδια σήματος
820–0016
|
Σύνδεση των καλωδίων σήματος. | 2 |
Καλωδιοδέτες για καλώδια σήματος
820–0176
|
5 | |
Καλωδιοδέτες για καλώδια τροφοδοσίας | Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας. | 30 |
Κιτ εγκατάστασης 0H-1491 για 100–200 kVA
Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
---|---|---|
Παξιμάδι M10 με ροδέλα | Στερέωση του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο και Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας | 15 |
Κοχλίας M10 x 30 mm με ροδέλα | 15 | |
Καλωδιοδέτες για καλώδια σήματος
820–0016
|
Σύνδεση των καλωδίων σήματος. | 2 |
Καλωδιοδέτες για καλώδια σήματος
820–0176
|
5 | |
Καλωδιοδέτες για καλώδια τροφοδοσίας | Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας | 30 |