Spesifikasjoner for 208 V-systemer
Inngangsspesifikasjoner 208 V
Bypasspesifikasjoner 208 V
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 200/208/220 | ||||||||
Tilkoplinger | 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Bypasspennings-intervall (V) | 200 V: 180–220 208 V: 187–229 220 V: 198–242 |
||||||||
Frekvensintervall (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar) | ||||||||
Nominell bypasstrøm (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 | 175/168/159 | 219/210/199 |
Nominell nøytral strøm (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
Maksimal kortslutningsgrad | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse | Innebygd tilbakematingsvern og sikringer Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 550 A, smelteintegral 52 kA2s |
Utgangsspesifikasjoner 208 V
Batterispesifikasjoner 208 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* | 80 % | ||||||||
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last | 20 % | ||||||||
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Nominell batterispenning (VDC) | 32–40 blokker: 384–480 | ||||||||
Nominell flytespenning (VDC) | 32–40 blokker: 436–545 | ||||||||
Maksimal boost-spenning (VDC) | 600 for 40 blokker | ||||||||
Temperaturkompensasjon (per celle) | –3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C | ||||||||
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) | 32 blokker: 307 | ||||||||
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A)* | 27 | 41 | 55 | 68 | 82 | 109 | 136 | 164 | 205 |
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
Rippelstrøm | < 5 % C20 (5 minutters kjøretid) | ||||||||
Batteritest | Manuell/automatisk (valgbar) | ||||||||
Maksimal kortslutningsgrad | 10 kA |
Anbefalte kabelstørrelser 208 V
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Maksimal kabelstørrelse er 300 kcmil.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC+/DC– samleskinner og seks på N/G-samleskinner.
Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:
-
90 °C ledere (75 °C terminering)
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopper- eller aluminiumsledere
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.
Utstyrsjordingsledere (EGC) er størrelsesbestemt i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.
Kopper
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inngangsfaser (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
Inngang EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
Bypass EGC /utgang EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Nøytral (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC– (AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Aluminium
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inngangsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
Inngang EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Bypass EGC /utgang EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Nøytral (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
DC+/DC– (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 208 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
![]() |
---|
Brannfare
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
Brytertype | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
tr @ 6 Ir | 0,5–16 | |||||||
li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
UPS-klassifisering | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
Brytertype | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
tr @ 6 Ir | 0,5–16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
UPS-klassifisering | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
Brytertype | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
tr @ 6 Ir | 0,5–16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |