990-91111F-022

Specificaties voor 208 V-systemen

Ingangsspecificaties 208 V

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spanning (V) 200/208/220
Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkele netvoeding)
3-draads (L1, L2, L3, G) WYE (dubbele netvoeding)
Ingangsspanningsbereik (V) 200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253
Frequentiebereik (Hz) 40-70
Nominale ingangsstroom (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Maximale ingangsstroom (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85 112/107/102 149/143/135 182/179/169 223/215/203 273/269/254
Begrenzing ingangsstroom (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87 115/110/104 153/147/139 182/182/174 229/220/208 273/273/260
Vermogensfactor ingang 0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%
Totale harmonische vervorming (THDI) <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Overdrachttijd Programmeerbaar en adaptief 1-40 seconden
OPMERKING: Voor een UPS met N+1 vermogensmodule is de ingangsvermogensfactor 0,99 bij 100% belasting en is de totale harmonische vervorming (THDI) <6% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch).

Specificaties voor bypass 208 V

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spanning (V) 200/208/220
Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Bypass-spanningsbereik (V) 200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242
Frequentiebereik (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)
Nominale bypass-stroom (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66 87/84/80 117/112/106 146/140/133 175/168/159 219/210/199
Nominale nulstroom (A)* 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2s
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 550 A, energiecapaciteit van 52 kA2s

Uitgangsspecificaties 208 V

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spanning (V) 200/208/220
Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, G)
Spanningsregeling Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%
Capaciteit overbelasting 150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (batterijbedrijf)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)
Respons dynamische belasting ± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden
Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Frequentieregeling (Hz) 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Totale harmonische vervorming (THDU) <2%
Piekfactor belasting 2,5
Vermogensfactor belasting Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Batterijspecificaties 208 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
  • De vertraging van de automatische uitschakeling moet op alle batterijschakelaars worden ingesteld op nul.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* 80%
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting 20 %
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Nominale batterijspanning (VDC) 32-40 blokken: 384-480
Nominale laadspanning (VDC) 32-40 blokken: 436-545
Maximale snellaadspanning (VDC) 600 voor 40 blokken
Temperatuurcompensatie (per cel) -3,3 mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, voor T < 25 °C
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) 32 blokken: 307
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)* 27 41 55 68 82 109 136 164 205
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)* 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Rimpelstroom < 5% C20 (5 minuten looptijd)
Batterijtest Handmatig/automatisch (selecteerbaar)
Maximaal kortsluitvermogen 10 kA

Aanbevolen kabeldoorsneden 208 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 300 kcmil.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximumaantal kabelaansluitingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC+/DC-; zes op busbars N/G.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

De kabeldoorsneden in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C (194 °F) geleiders (75 °C (167 °F) afsluitweerstand)

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.

De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.

OPMERKING: De aanbevolen kabeldoorsneden en de maximaal toegestane kabeldoorsnede kunnen verschillen voor de hulpproducten. Niet alle hulpproducten ondersteunen aluminium kabels. Raadpleeg de bij het hulpproduct meegeleverde installatiehandleiding.
OPMERKING: De hier vermelde DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en kabeldoorsneden van DC EGC en zorg dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of minder harmonische stroomwaarden worden verwacht, kan de grootte van de nulleider dienovereenkomstig worden aangepast, maar niet kleiner dan de fasegeleider.

Koper

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
Ingang EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Nulleider (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Aluminium

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
Ingang EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Nulleider (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
DC EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
OPMERKING: Voor DC EGC-kabels van aluminium die in parallelle kabelgeleidingen wordt gebruikt, moet de EGC van volledige grootte zijn om overbelasting of doorbranden van kabels te voorkomen.
OPMERKING: 80% nominale automaten voor UIB, UOB, MBB, SSIB.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 208 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 1250 A. Plaats het label 885-92556 direct naast de stroomopwaartse automaat om op het gevaar te wijzen.
  • Voor UPS met nominale waarde van 10-60 kW: Bij parallelle systemen met drie of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
  • Voor UPS met nominale waarde van 75 kW: Bij parallelle systemen met twee of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
VOORZICHTIG
gevaar voor brand
  • Alleen aansluiten op een voeding met de onderstaande specificaties.
  • Aansluiten op een voeding die is geleverd met een 250 A overstroombeveiligingsmaximum voor het veld volgens de National Electrical Code, ANSI/NFPA70 en de Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Neem altijd de stroomopwaartse bescherming voor een nominale UPS waarde van 75 kW bij gebruik van de schaalbare UPS (GVSUPS25K75FS)
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden en met de functie worden gemarkeerd.
Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8 ≤5 ≤8
Nominale waarde van UPS 30 kW 40 kW 50 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
Nominale waarde van UPS 60 kW 75 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5
QR code for this page

Was dit nuttig?