Förbered för installation
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Undvik att borra eller stansa hål för kablar eller kabelkanaler med genomföringsplattorna
installerade eller i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
- Ta bort frontpanelen.
-
För UPS utan förinstallerad kraftmodul: Installera kraftmodulen:
- Ta bort skruven på varje sida av det tomma kraftmodulfacket.
- Tryck in kraftmodulen i hyllfacket.
- Återmontera skruvarna på varje sida av hyllan.
OBSERVERA
Tung lastKraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.- 20 kW kraftmodul väger 25 kg (55 pund).
- 50 kW kraftmodul väger 38 kg (84 pund).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen. -
Ta av det övre skyddet:
- Ta bort skruvarna och luta framsidan av det övre skyddet uppåt.
- Skjut det övre skyddet bakåt för att ta av det. Flikarna på baksidan av det övre skyddet måste frigöras från öppningarna på baksidan av UPS:en.
- Ta bort batterihöljet. Koppla bort batteriterminalerna från batterimodulernas framsida.
- För installation med ett bypasskåp: Ta bort den högra sidopanelen. Sidopanelen kommer att installeras om på bypasskåpet.
- För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Ta bort vänster sidopanel.
- Ta bort de bakre genomföringsplattorna och de bakre borstplattorna från UPS:en. Dessa är för signalkabeldragning.
-
Gör något av följande:
- För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
- För installation med kabelkanaler: Borra hål i genomföringsplattorna för kabelkanaler, installera kabelkanaler och återmontera genomföringsplattorna.
- Dra non-Class 2/non-SELV-signalkablarna genom den bakre vänstra borst-/genomföringsplattan och in i UPS-enheten.
- Dra Class 2/SELV-signalkablarna genom den mellersta bakre borst-/genomföringsplattan och in i UPS-enheten.
- Dra de externa kommunikationskablarna som ansluter till styrenhetsboxen genom den högra, bakre borst-/genomföringsplattan och genom kabelkanalen fram till fronten på UPS-enheten.
- Ta bort kabelboxen från UPS-enhetens baksida.
- Ta bort den bakre plattan och den övre eller undre genomföringsplattan från kabelboxen.
- Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i den övre eller undre genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
- Återinstallera den övre eller undre genomföringsplattan på kabelboxen.
- Installera kabelboxen på UPS:en. Observera att kabelboxen installeras i omvänd position.