环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C ~ 40 °C(32 °F ~ 104 °F) |
-15 °C to 40 °C (5 °F to 104 °F) 带电池的系统。 |
| 相对湿度 | 5 - 95% 无冷凝 | 10 - 80% 无冷凝 |
| 海拔高度 | 设计运行海拔高度为
0-3000 米(0–10000 英尺)。 1000-3000 米(3300-10000 英尺)时需降容: 低于 1000 米(3300 英尺):1.000 低于 1500 米(5000 英尺)时:0.975 低于 2000 米(6600 英尺)时:0.950 低于 2500 米(8300 英尺)时:0.925 低于 3000 米(10000 英尺)时:0.900 |
|
| 噪声 - 距离设备 1 米(3 英尺)处 |
400 V 20-60 kW:49 dB - 70% 负载时;54
dB - 100% 负载时 480 V 20-60 kW:49 dB - 70% 负载时;54
dB - 100% 负载时 208 V 10-30 kW:49 dB - 70% 负载时;54
dB - 100% 负载时 |
|
| 保护级别 | IP20 | |
| 颜色 | RAL 9003,光泽度 85% | |