990-91262B-034

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)

Akülü sistemler için-15 °C ila 40 °C (5 °F ila 104 °F) .

Bağıl nem %0 - 95 yoğunlaşmayan %10 - 80 yoğunlaşmayan
Rakım 0-3000 m (0-10000 feet) yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-3000 m (3300-10000 feet) arasında güç düşüşü olur:
1000 m'ye kadar (3300 feet): 1,000
1500 m'ye kadar (5000 feet): 0,975
2000 m'ye kadar (6600 feet): 0,950
2500 m'ye kadar (8300 feet): 0,925
3000 m'ye kadar (10000 feet): 0,900
 
Birimden bir metre (üç feet)'den işitilebilen ses

400 V 20-60 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 54 dB
400 V 80-100 kW: %70 yükte 57 dB, %100 yükte 65 dB

480 V 20-60 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 54 dB
480 V 80-100 kW: %70 yükte 57 dB, %100 yükte 65 dB

208 V 10-30 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 54 dB
208 V 40-50 kW: %70 yükte 57 dB, %100 yükte 65 dB

Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?