Περιβάλλον
| Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) |
-15°C έως 40°C (5°F έως 104°F) για συστήματα με μπαταρίες, |
| Σχετική υγρασία | 5 - 95% μη συμπυκνούμενο | 10 - 80% μη συμπυκνούμενο |
| Υψόμετρο | Σχεδιασμένο
για λειτουργία
σε υψόμετρο
0-3000 m (0-10000 πόδια). Απαιτείται μείωση ισχύος από 1000-3000 m (3300-10000 πόδια): Έως 1000 m (3300 πόδια): 1,000 Έως 1500 m (5000 πόδια): 0,975 Έως 2000 m (6600 πόδια): 0,950 Έως 2500 m (8300 πόδια): 0,925 Έως 3000 m (10000 πόδια): 0,900 |
|
| Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου από τη μονάδα |
400 V 20-60 kW: 49 dB σε φορτίο
70%, 54 dB σε φορτίο
100% 480 V 20-60 kW: 49 dB σε φορτίο
70%, 54 dB σε φορτίο
100% 208 V 10-30 kW: 49 dB σε φορτίο
70%, 54 dB σε φορτίο
100% |
|
| Κατηγορία προστασίας | IP20 | |
| Χρώμα | RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% | |