Omgeving
Tijdens gebruik | In opslag | |
---|---|---|
Temperatuur | 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) |
-15 °C tot 40 °C (5 °F tot 104 °F) voor systemen met batterijen. |
Relatieve vochtigheidsgraad | 0 - 95%, niet-condenserend | 10 - 80%, niet-condenserend |
Hoogteligging | Ontworpen voor gebruik op een hoogte van 0-3000 m (0-10000 ft). Vermogensreductie vereist vanaf 1000-3000 m (3300-10000 ft): Tot 1000 m (3300 ft): 1,000 Tot 1500 m (5000 ft): 0,975 Tot 2000 m (6600 ft): 0,950 Tot 2500 m (8300 ft): 0,925 Tot 3000 m (10000 ft): 0,900 |
|
Hoorbaar geluid één meter (drie voet) van eenheid |
400 V 20-60 kW: 49 dB bij 70% belasting, 54 dB bij 100% belasting 480 V 20-60 kW: 49 dB bij 70% belasting, 54 dB bij 100% belasting 208 V 10-30 kW: 49 dB bij 70% belasting, 54 dB bij 100% belasting |
|
Beschermingsklasse | IP20 | |
Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% |