Warunki środowiskowe
Podczas pracy | Przechowywanie | |
---|---|---|
Temperatura | 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
-15°C do 40°C (5°F do 104°F) dla systemów z bateriami. |
Wilgotność względna | 0 – 95% bez kondensacji | 10 – 80% bez kondensacji |
Wysokość | Zaprojektowany do pracy na wysokości
0-3000 m (0-10000 stóp). Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m (3300-10000 stóp): Do 1000 m (3300 stóp): 1.000 Aż do 1500 m (5000 stóp): 0.975 Aż do 2000 m (6600 stóp): 0.950 Aż do 2500 m (8300 stóp): 0.925 Aż do 3000 m (10000 stóp): 0,900 |
|
Słyszalny hałas w odległości 1 m od jednostki |
400 V 20-60 kW: 49 dB przy 70% wartości
obciążenia, 54 dB przy 100% wartości obciążenia 480 V 20-60
kW: 49 dB przy 70% wartości obciążenia, 54 dB przy
100% wartości obciążenia 208 V 10-30 kW: 49 dB przy 70% wartości
obciążenia, 54 dB przy 100% wartości obciążenia |
|
Klasa ochrony | IP20 | |
Kolor | RAL 9003, poziom połysku 85% |