De signaalkabels aansluiten
VOORZICHTIG |
|---|
|
Risico op beschadiging van apparatuur
Alle Class 2/SELV-signaalkabels
moeten dubbel geïsoleerd/mantelkabel zijn en minimaal gedimensioneerd
zijn voor 30 VDC. Alle non-Class 2/non-SELV-signaalkabels moeten dubbel geïsoleerd/mantelkabel zijn en
minimaal gedimensioneerd zijn voor 600 VAC.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de
apparatuur.
|
- Sluit de Class 2/SELV-signaalkabels
van de EPO van het gebouw aan op printplaat 640-4864 aansluitklem
J6600 in de UPS, in overeenstemming met een van de onderstaande opties.
Het EPO-circuit wordt als Class 2/SELV beschouwd. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits. Sluit geen enkel circuit aan op de EPO-klemmenstrook, tenzij kan worden vastgesteld dat het circuit Class 2/SELV is.
De EPO-ingang ondersteunt 24 VDC.
OPMERKING: De standaardinstelling voor de EPO-activering is om de omvormer uit te schakelen.Als u wilt dat de EPO-activering de UPS overbrengt naar geforceerde statische bypass, neemt u contact op met Schneider Electric.
- Sluit de Class 2/SELV-signaalkabels van de hulpproducten aan op printplaat 640-4864 in de UPS. Volg de instructies in de handleidingen voor hulpproducten.
- Sluit de Class 2/SELV-signaalkabels
aan op de ingangscontacten en uitgangsrelais op printplaat 640-4864
in de UPS.
Sluit geen enkel circuit op de ingangscontacten aan tenzij kan worden vastgesteld dat het circuit van Class 2/SELV is.
De ingangscontacten ondersteunen 24 VDC 10 mA. Alle aangesloten circuits moeten dezelfde 0V-referentie delen.
Naam Beschrijving Locatie IN _1 (ingangscontact 1) Configureerbaar ingangscontact 640-4864 aansluitklem J6616, 1-2 IN _2 (ingangscontact 2) Configureerbaar ingangscontact 640-4864 aansluitklem J6616, 3-4 IN _3 (ingangscontact 3) Configureerbaar ingangscontact 640-4864 aansluitklem J6616, 5-6 IN _4 (ingangscontact 4) Configureerbaar ingangscontact 640-4864 aansluitklem J6616, 7-8 De uitgangsrelais ondersteunen 24 VAC/VDC 1A. Alle externe circuits moeten uitgerust zijn met maximaal 1 A supersnelle beveiligingen.
Naam Beschrijving Locatie OUT _1 (uitgangsrelais 1) Configureerbaar uitgangsrelais 640-4864 aansluitklem J6617, 1-3 OUT _2 (uitgangsrelais 2) Configureerbaar uitgangsrelais 640-4864 aansluitklem J6617, 4-6 OUT _3 (uitgangsrelais 3) Configureerbaar uitgangsrelais 640-4864 aansluitklem J6617, 7-9 OUT _4 (uitgangsrelais 4) Configureerbaar uitgangsrelais 640-4864 aansluitklem J6617, 10-12 - Sluit de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels van de hulpproducten aan op printplaat 640-4843 in de UPS. Volg de instructies in de handleidingen voor hulpproducten.
VOORZICHTIG