De stroomkabels aansluiten
LET OP |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Zo zorgt u voor correcte belastingverdeling in bypassmodus
in een parallel systeem:
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
- Verwijder de aangegeven platen.
- Alleen voor TN-C/driedraads aardingssysteem: Verplaats de verbindingsrail van positie (A) naar positie (B) om de N-busbar met de G/PE-busbar te verbinden.
- Alleen voor NEMA-platen met 2 gaten: Bevestig de
optionele set GVSOPT020 voor NEMA-platen met 2 gaten:
- Installeer de negen NEMA-platen met 2 gaten voor ingang/bypass/uitgang (onderdeelnummer 880-5803) zoals aangegeven.
- Installeer de drie NEMA-platen met 2 gaten voor DC en N (onderdeelnummer 880-5802) zoals aangegeven.
- Installeer de NEMA-plaat met 2 gaten voor aarding van de apparatuur/PE (onderdeelnummer 880-5801) zoals aangegeven.
- Leid de stroomkabels naar binnen via de kabelgeleider en naar de voorkant van de UPS.
- Sluit de geleider voor de aarding van de apparatuur/PE-kabel aan.
- Sluit de ingangskabels aan.
- Voor systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
- Sluit de uitgangskabels aan.
- Voor installatie met een externe modulaire batterijbehuizing: Sluit de DC-kabels op de DC-busbars aan.
- Voor installatie met een aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Zie De stroomkabels van een aangrenzende modulaire batterijbehuizing aansluiten.
- Plaats de drie verwijderde platen van stap 1 terug.