990-91262D-022

Specificaties voor 400 V-systemen

Ingangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)*
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbele netvoeding)* *

Ingangsspanningsbereik (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maximale ingangsstroom (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Begrenzing ingangsstroom (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Vermogensfactor ingang

0,99 bij 100% belasting.

Totale harmonische vervorming (THDI)

<6% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse bescherming. Zie het gedeelte over Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.
Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Spanning (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)*
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbele netvoeding)* *

Ingangsspanningsbereik (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maximale ingangsstroom (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Begrenzing ingangsstroom (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Vermogensfactor ingang

0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%

Totale harmonische vervorming (THDI)

<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse bescherming. Zie het gedeelte over Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.
Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass 400 V

Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spanningsbereik (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A)

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Nominale nulstroom (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse bescherming. Zie het gedeelte over Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.

Maximaal kortsluitvermogen*

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2's

Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spanningsbereik (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Nominale nulstroom (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse bescherming. Zie het gedeelte over Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.

Maximaal kortsluitvermogen*

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2's

Uitgangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE)

Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimaal kortsluitvermogen* Afhankelijk van stroomopwaartse bescherming. Zie het gedeelte over Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.
Maximaal kortsluitvermogen* 65 kA RMS

Kortsluitcapaciteiten aan uitgang van omvormer

Varieert na verloop van tijd. Zie grafiek en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (Bypass niet beschikbaar).
Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Totale harmonische vervorming (THDU)

<1% voor lineaire belasting
<3% voor niet-lineaire belasting

Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE)

Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimaal kortsluitvermogen* Afhankelijk van stroomopwaartse bescherming. Zie het gedeelte over Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.
Maximaal kortsluitvermogen* 65 kA RMS

Kortsluitcapaciteiten aan uitgang van omvormer

Varieert na verloop van tijd. Zie grafiek en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (Bypass niet beschikbaar).
Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Totale harmonische vervorming (THDU)

<1% voor lineaire belasting
<3% voor niet-lineaire belasting

Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 400 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule 60 kW 80 kW 100 kW

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting

80%

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting

20 %

Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)

16

24

32

40

48 64 80

Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW)

4

6

8

10

12 16 20
Nominale batterijspanning (VDC)

480

Nominale laadspanning (VDC)

545

Maximale snellaadspanning (VDC)

572

Temperatuurcompensatie (per cel)

-3,3 mV/°C voor T ≥ 25 °C - 0 mV/°C voor T < 25 °C

Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC)

384

Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)

47

66

88

109

131 175 218
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)

54

81

109

136

163 217 271
Rimpelstroom

< 5% C20 (5 minuten autonomietijd)

Batterijtest

Handmatig/automatisch (selecteerbaar)

Maximaal kortsluitvermogen

10 kA

Overspanningsbeveiliging (SPD)

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Deze UPS voldoet aan OVCII (overspanningscategorie, klasse II). Deze UPS mag alleen worden geïnstalleerd in een omgeving die voldoet aan OVCII.
  • Als de UPS in een omgeving met een nominale OVC-waarde hoger dan II is geïnstalleerd, moet er een overspanningsbeveiliging (SPD) worden geïnstalleerd stroomopwaarts van de UPS om de overspanningscategorie naar OVCII te verlagen.
  • De overspanningsbeveiliging (SPD) moet een statusindicator hebben die de gebruiker laat zien of de SPD operationeel is of niet meer volgens ontwerp functioneert. De statusindicator kan visueel en/of akoestisch zijn en/of kan signalering op afstand en/of uitgangscontacten hebben in overeenstemming met IEC 62040-1.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

Vereisten voor overspanningsbeveiliging

Selecteer een overspanningsbeveiliging die aan de volgende vereisten voldoet:

Klasse Type 2
Nominale spanning (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Spanningsbeveiligingsniveau (Up) < 2.5 kV
Kortsluitvermogen (Isccr)* Volgens verwacht kortsluitingsniveau van installatie
Aardingssysteem* TN-S, TT, IT, TN-C
Polen 3P/4P afhankelijk van aardingsconfiguratie
Standaarden IEC 61643-11 / UL 1449
Bewaking Ja

Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 150 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

Het maximum aantal toegestane kabelverbindingen per busbar: 2 op ingang-/uitgang-/bypass-busbars; 4 op DC-busbars; 6 op N/PE-busbars.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen geleiders

  • Installatiemethode C

PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

OPMERKING: De aanbevolen kabeldoorsneden en de maximaal toegestane kabeldoorsnede kunnen verschillen voor de hulpproducten. Niet alle hulpproducten ondersteunen aluminium kabels. Raadpleeg de bij het hulpproduct meegeleverde installatiehandleiding.
OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en kabeldoorsneden van DC PE en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of minder harmonische stroomwaarden worden verwacht, kan de grootte van de nulleider dienovereenkomstig worden aangepast, maar niet kleiner dan de fasegeleider.
Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule 60 kW 80 kW 100 kW
Ingangsfasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Ingang PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass/uitgangsfasen (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass PE/uitgang PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nulleider (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 1250 A. Plaats het label 885-92556 direct naast de stroomopwaartse automaat om op het gevaar te wijzen.
  • Bij parallelle systemen met drie of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Voor lokale richtlijnen die 4-polige schakelaars vereisen: Als wordt verwacht dat de nulleider een hoge stroom zal dragen vanwege fase-naar-nul, niet-lineaire belasting, moet de beveiliging worden gedimensioneerd op basis van de verwachte nulstroom.
LET OP
Risico op onbedoeld bedrijf van het apparaat
Als stroomopwaarts een aardlekschakelaar (RCD-B) wordt gebruikt als beveiliging tegen aardingsfouten, moet de RCD-B zo gedimensioneerd zijn dat deze niet automatisch uitschakelt bij de lekstroom van dit product, die tot 67 mA kan bedragen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Stroomopwaartse beveiliging voor IEC- en minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluiting op de aansluitklemmen van de UPS-ingang/-bypass

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De stroomopwaartse overstroombeveiliging (en de instellingen ervan) moeten een uitschakeltijd tot 0,2 seconden garanderen in geval van kortsluiting tussen de ingang/bypass-fase en de UPS-behuizing.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
Naleving is gegarandeerd bij de aanbevolen schakelaar (en de instellingen ervan) uit de onderstaande tabel.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V IEC

IkPh-PEis de minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluitstroom die vereist is op de ingangs-/bypassklemmen van de UPS. De IkPh-PE in de tabel is gebaseerd op de aanbevolen beveiliging.

Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
IkPh-PE (kA)

0.6

0.5

0.6

0.5

0.7

0.6

0.8

0.7

Type automaat

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In-instelling 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir-instelling 40 32 63 50 80 63 100 80
Im-instelling 500 (vast) 400 (vast) 500 (vast) 500 (vast) 640 (vast) 500 (vast) 800 (vast) 640 (vast)
Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
IkPh-PE (kA)

1.5

0.8

1.6

1.5

2

1.6

Type automaat

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

In-instelling 125 100 160 125 200 160
Ir-instelling 125 100 160 125 200 160
Im-instelling 1250 (vast) 800 (vast) 1250 (vast) 1250 (vast) ≤6 x In 1250 (vast)

Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor IEC

Kabeldoorsnede mm2 Boutmaat Type kabelschoen
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50-8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8

Lekstroom

380/400/415 V UPS-systeem 4-draads installatie bij 100% belasting

Nominale waarde van UPS Lekstroom
20-50 kW met N+1 vermogensmodule 67 mA
60-100 kW 67 mA
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.