990-91262B-007

Βάρη και διαστάσεις UPS

Κατάταξη UPS Βάρος kg (lbs) Ύψος mm (in) Πλάτος mm (in) Βάθος mm (in)
20 kW UPS 400 V με τρεις σειρές μπαταριών*

650 (1433)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

30-50 kW UPS 400 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών*

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

60 kW UPS 400 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών

665 (1466)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

80-100 kW UPS 400 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

20 kW UPS 480 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών*

650 (1433)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

30-50 kW UPS 480 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών*

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

60 kW UPS 480 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών

665 (1466)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

80-100 kW UPS 480 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

10 kW UPS 208 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών*

650 (1433)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

15-25 kW UPS 208 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών*

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

30 kW UPS 208 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών

665 (1466)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

40-50 kW UPS 208 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μία μονάδα μπαταρίας ζυγίζει περίπου 32 kg (70,5 lbs) .
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;