990-91263A-022

Overzicht van installatiesets

Installatieset 0H-9330

Installatieset 0H-9332

Optionele seismische set GVSOPT002

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
M8 x 20 mm-bout met sluitring De seismische verankering installeren (optie) en Laatste installatiestappen. 12
Verankering (achter)
870-97772
1
Verankeringsbeugel (achter)
870-31131
1
Verankeringsbeugel (voor)
870-31132
1
Verbindingsplaat (achter)
870-31554
1

Optionele set GVSOPT030

0H-1743

Alleen voor installatie met een aangrenzende UPS voor externe batterijen.

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
Verbindingsklem
870-32370
Modulaire batterijbehuizing 1 en de aangrenzende UPS voor externe batterijen onderling verbinden. 3
M6 x 16 mm-schroef met sluitring
803-0686A
3
M6-moer met sluitring
3360687
3
Bindstrip
820-0020
30
M8 x 25 mm-bout met sluitring
803-8595A
Modulaire batterijbehuizing 1 en de aangrenzende UPS voor externe batterijen onderling verbinden en Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 50 kW, of Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 50 kW. 9
M8-moer met sluitring
803-8007
9
PE-kabel 0W13065 (voor modulaire batterijbehuizing 1) 1
DC-kabel 0W13071 (voor modulaire batterijbehuizing 1) 1
Bindstrip
820-0176A
18
DC-kabel 0W13066 (voor modulaire batterijbehuizing 2) Modulaire batterijbehuizing 1 en de aangrenzende UPS voor externe batterijen onderling verbinden en Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 50 kW. 1
DC-kabel 0W13068 (voor modulaire batterijbehuizing 3) 1
DC-kabel 0W13067 (voor modulaire batterijbehuizing 4) 1
Signaalkabel 0W13070 Modulaire batterijbehuizing 1 en de aangrenzende UPS voor externe batterijen onderling verbinden en De signaalkabels aansluiten. 1
Signaalkabel 0W13069 1
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.