990-91263A-006

Información general de los kits de instalación

Kit de instalación 0H-9330

Kit de instalación 0H-9332

Componente Se utiliza para Número de unidades
Tornillo M6x16mm con arandela
803-0686
Interconexión del armario de baterías modulares 1 con el SAI en fila y baterías internas y Interconexión de los armarios de baterías modulares. 9
Soporte de interconexión
870-31473
3
Tuerca M6 con arandela
3360687
Conexión de cables de alimentación para un SAI de hasta 50 kW o Conexión de cables de alimentación para un SAI de más de 50 kW. 5
Perno M6x20mm con arandela
803-8592
6
Bridas para sujetar los cables Conexión de cables de alimentación para un SAI de hasta 50 kW o Conexión de cables de alimentación para un SAI de más de 50 kW. 18
Cable de señalización 0W12680 Conexión de los cables de señalización. 1
Cable de señalización 0W76629 1

Kit antisísmico opcional GVSOPT002

Componente Se utiliza para Número de unidades
Perno M8x20mm con arandela Instalación del anclaje antisísmico (opcional) y Instalación final. 12
Anclaje trasero
870-97772
1
Soporte de anclaje posterior
870-31131
1
Soporte de anclaje frontal
870-31132
1
Placa de conexión trasera
870-31554
1

Kit opcional GVSOPT030

0H-1743

Solo para instalación con un SAI en fila para baterías externas.

Componente Se utiliza para Número de unidades
Borne de interconexión
870-32370
Interconexión del armario de baterías modulares 1 con el SAI en fila y baterías externas. 3
Tornillo M6x16mm con arandela
803-0686A
3
Tuerca M6 con arandela
3360687
3
Brida para sujetar los cables
820-0020
30
Perno M8x25mm con arandela
803-8595A
Interconexión del armario de baterías modulares 1 con el SAI en fila y baterías externas y Conexión de cables de alimentación para un SAI de hasta 50 kW o Conexión de cables de alimentación para un SAI de más de 50 kW. 9
Tuerca M8 con arandela
803-8007
9
Cable de PE 0W13065 (para armario de baterías modulares 1) 1
Cable de CC 0W13071 (para armario de baterías modulares 1) 1
Brida para sujetar los cables
820-0176A
18
Cable de CC 0W13066 (para armario de baterías modulares 2) Interconexión del armario de baterías modulares 1 con el SAI en fila y baterías externas y Conexión de cables de alimentación para un SAI de más de 50 kW. 1
Cable de CC 0W13068 (para armario de baterías modulares 3) 1
Cable de CC 0W13067 (para armario de baterías modulares 4) 1
Cable de señalización 0W13070 Interconexión del armario de baterías modulares 1 con el SAI en fila y baterías externas y Conexión de los cables de señalización. 1
Cable de señalización 0W13069 1
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?