การติดตั้งขั้นสุดท้าย
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต
และไฟฟ้าลัดวงจร
ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้
เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
คำเตือน |
|---|
|
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
รอจนกระทั่งระบบพร้อมเปิดใช้งาน
ก่อนที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในระบบ
ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่การติดตั้งแบตเตอรี่จนถึงการเปิดใช้ระบบ
UPS ต้องไม่เกิน
72 ชั่วโมงหรือ
3 วัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
|
- ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตั้งอยู่ในแนวราบ
- สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น:
- ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนบนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา
- ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือนด้านหน้าที่อยู่บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือน คือ ø18 มม.
- ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (ปิด)
- ดันโมดูลแบตเตอรี่ลงในช่อง เติมชั้นวางจากด้านล่างและขึ้นด้านบน
- หันที่จับโมดูลแบตเตอรี่ลงและยึดที่จับเข้ากับชั้นวางด้วยสกรูที่ให้มา
- ติดตั้งเพลตและฝาครอบที่ระบุกลับเข้าที่
- เชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่เข้ากับด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
- ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่
- ติดตั้งแผงด้านหน้ากลับเข้าที่
- ใส่แท็บทั้งสองอันที่ด้านล่างของแผงด้านหน้าในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลด้วยมุมเอียง
- เชื่อมต่อสายรัดแผงด้านหน้าเข้ากับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลอีกครั้ง
- ปิดแผงควบคุมด้านหน้าและล็อกด้วยลูกบิดล็อกสองตัว
อันตราย
คำเตือน