990-91317G-037

400 V 系统的规格

输入规格 (400 V)

UPS 额定值

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

电压 (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE(单市电)
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(双市电)**

输入电压范围 (V)

380 V:331-437
400 V:340-460
415 V:353-477

频率范围 (Hz)

40-70

额定输入电流 (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

最大输入电流 (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

输入电流限制 (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

输入功率因数

负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95

总谐波失真度 (THDI)

额定线性负载(对称)时 <3%

最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)

最大短路额定值

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝

斜坡启动

可设置和自适应 1 - 40 秒

旁路规格 (400 V)

UPS 额定值

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

电压 (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE

旁路电压范围 (V)

380 V:342-418
400 V:360-440
415 V:374-457

频率范围 (Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)

额定旁路电流 (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

额定零线电流 (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)

最大短路额定值

*

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 200 A,预放电 5.25 kA2s

输出规格 (400 V)

UPS 额定值 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
电压 (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)

输出电压调节

对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%

过载能力

150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

动态负载响应

± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)

输出功率因数

1

额定输出电流 (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

最小短路电流* 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)
最大短路额定值* 65 kA RMS

逆变器输出短路能力

随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)

频率调节 (Hz)

50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式)

同步跟踪速率 (Hz/s)

可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6

总谐波失真度 (THDU)

线性负载时 <1%
≤20 kW:非线性负载时 <3%
>20 kW:非线性负载时 <5%

输出性能分类(根据 IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

负载峰值因数

2.5

负载功率因数

从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容

电池规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

所有数值均基于 40 节电池配置。

UPS 额定值 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)

80%

充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时)

20%

最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)

8

12

16

24

32

40

最大充电功率(100% 负载时)(kW)

2

3

4

6

8

10

额定电池电压 (VDC)

480

额定浮充电压 (VDC)

545

最大均充电压 (VDC)

571

温度补偿(每单体)

-3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时);0mV/°C(T < 25 °C 时)

满负载时的放电终止电压 (VDC)

384

满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)

23

34

47

66

88

109

满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)

27

41

54

81

109

136

纹波电流

< 5% C20(5 分钟运行时间)

电池测试

手动/自动(可选)

最大短路额定值

10 kA

建议的线缆规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 50 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排上 2 个;DC+/DC- 铜排上 2 个;零线铜排上 4 个;PE 铜排上 5 个。

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

注: 辅助产品的建议线缆规格和允许的最大线缆规格可能有所不同。并非全部辅助产品都支持铝线缆。请参阅辅助产品随附的安装手册。
注: 此处的 DC 线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关 DC 线缆规格和 DC PE 线缆规格的具体说明,并确保 DC 线缆规格与电池断路器额定值相匹配。
注: 零线的规格应能够在非线性负载的谐波含量较高时处理 1.73 倍相电流。如果预计无谐波电流或谐波电流较低,零线规格可灵活确定,但不得低于相线。

UPS 额定值 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
输入 (mm2)

6

6

10

16

25

35

输入 PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

旁路/输出 (mm2)

6

6

10

16

25

25

旁路 PE/输出 PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

零线 (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-*(mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

建议的上游保护 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
对于并机系统,瞬时超控 (Ii) 设置值不得高于 800 A。将标签 885-92557 粘贴在上游断路器旁边以提示危险信息。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
注意
当心设备误操作
如果在上游使用剩余电流动作保护器 (RCD-B) 作为接地故障保护,则 RCD-B 的规格应确保本产品存在漏电流(最大可达 62 mA)时不会脱扣。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

UPS 输入/旁路接线端子处所需的 IEC 上游保护和相地间最小预期短路电流

危险
小心触电、爆炸或电弧
上游过流保护装置(及其设置)的规格必须确保在输入/旁路相与 UPS 机柜之间发生短路时其断开连接的时间不超过 0.2 秒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
使用下表中建议的断路器(及其设置)可确保合规。

建议的上游保护 (400 V IEC)

IkPh-PE 是 UPS 输入/旁路接线端子处所需的相地间最小预期短路电流。表中的 IkPh-PE 值均基于建议的保护装置。

UPS 额定值

10 kW 15 kW 20 kW
 

输入

旁路

输入

旁路

输入

旁路

IkPh-PE (kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

断路器类型

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300(固定)

190(固定)

400(固定)

300(固定)

500(固定)

400(固定)

UPS 额定值

30 kW 40 kW 50 kW
 

输入

旁路

输入

旁路

输入

旁路

IkPh-PE (kA) 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7

断路器类型

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500(固定)

500(固定)

640(固定)

500(固定)

800(固定)

640(固定)

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

环境

  运行 贮存
温度

0 °C ~ 40 °C

-15 °C to 40 °C 带电池的系统。

相对湿度

5 - 95% 无冷凝

10 - 80% 无冷凝

海拔高度

设计运行海拔高度为 0-3000 米。
1000-3000 米时需降容:
低于 1000 米:1.000
低于 1500 米:0.975
低于 2000 米:0.950
低于 2500 米:0.925
低于 3000 米:0.900

 
噪声 - 距离设备 1 米处

400 V 10-20 kW:49 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时

400 V 30-50 kW:54 dB - 70% 负载时;61 dB - 100% 负载时

保护级别

IP20

颜色

RAL 9003,光泽度 85%

散热 (BTU/hr)

10 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

619

667

639

485

492

472

50% 负载

860

811

855

529

500

522

75% 负载

1066

1014

1003

562

549

562

100% 负载

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

551

563

556

947

987

985

50% 负载

599

573

597

1075

1104

1118

75% 负载

624

616

635

1240

1260

1284

100% 负载

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

755

759

733

493

512

505

50% 负载

1066

1014

1003

562

549

562

75% 负载

1388

1347

1339

620

596

616

100% 负载

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

561

585

596

1006

1041

1047

50% 负载

624

616

635

1240

1260

1284

75% 负载

676

680

684

1557

1565

1593

100% 负载

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

860

811

855

529

500

511

50% 负载

1267

1227

1230

590

576

597

75% 负载

1856

1763

1719

690

685

679

100% 负载

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

599

573

597

1075

1104

1118

50% 负载

650

664

661

1442

1454

1482

75% 负载

774

753

727

1958

1958

1975

100% 负载

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

1341

1370

1389

619

656

629

50% 负载

1966

1928

1966

758

733

725

75% 负载

2669

2565

2628

877

901

862

100% 负载

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

765

796

809

1947

2059

2122

50% 负载

908

919

928

2312

2474

2507

75% 负载

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100% 负载

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

1518

1539

1585

657

680

640

50% 负载

2409

2336

2402

861

851

847

75% 负载

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100% 负载

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

797

827

842

2046

2181

2234

50% 负载

996

1005

1021

2672

2836

2846

75% 负载

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100% 负载

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

1731

1721

1773

740

692

692

50% 负载

2902

2794

2865

936

957

914

75% 负载

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100% 负载

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

859

866

892

2167

2319

2362

50% 负载

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75% 负载

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100% 负载

1633

1630

1607

6799

6414

6264

UPS 运输重量和尺寸

  重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
20-50 kW UPS 400 V(未预装电池组*)

200

1680

640

990

10-20 kW 400 V UPS(含一组电池)

350

1680

640

990

30-50 kW 400 V UPS(含两组电池)

490

1680

640

990

注: 上表中带 * 的 UPS 型号在发货时未预装功率模块,所有功率模块均为单独发货。电池组不包括在内,必须另行采购。

功率模块运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

模块电池运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPS 重量和尺寸

  重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm

10-20 kW 400 V UPS(含一组电池)

320

1485

521

847

30-50 kW 400 V UPS(含两组电池)

460

1485

521

847

注: 一个电池模块重约 32 kg。一个电池组由 4 个电池模块组成。

间距

注: 这些间距尺寸仅适用于空气流通。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 所需的最小背面间距为 150 mm (5.91 in)。

UPS 正面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.